Cable connector for cable diameters 3.5-6 mm
wires 0.14-0.34 mm²
Č.prod.: | 7000-99331-0000000 |
Hmotnost: | 0.015 kg |
Země původu: | DE |
Dostupné
Popis
Rozsah pro utěsnění (Ø kabelu)
3.5...6 mm
0.14 ... 0.25 mm²; 0.14 ... 0.34 mm² (flex)
3.5...6 mm
0.14 ... 0.25 mm²; 0.14 ... 0.34 mm² (flex)
Technické údaje
Family construction form | M12 |
---|---|
Druh krytí (EN IEC 60529) | IP65, IP67 |
Elektrické údaje | Napájení
Provozní napětí AC max. | 125 V |
---|---|
Provozní napětí DC max. | 125 V |
Provozní proud na kontakt max. | 5 A |
Diagnostika
Stavová indikační LED | ne |
---|
Technické údaje | Instalace
Připojovací průřez min. | 0,14 mm² |
---|---|
Připojovací průřez max. | 0,25 mm² |
Připojovací průřez, pohyblivé uložení, min. | 0,14 mm² |
Připojovací průřez, pohyblivé uložení, max. | 0,34 mm² |
Instalace | Připojení
Průměr izolace žíly min. | 0,7 mm |
---|---|
Wire insulation diameter max. | 1,6 mm |
Připojení | Zářezové svorky IDC |
Utahovací moment | 0,8 Nm |
Ochrana přístroje | Elektricky
Druh krytí, doplňková podmínka | šroubované, montovaný |
---|---|
Stupeň znečištění | 3 |
Jmenovité impulzní výdržné napětí | 2,5 kV |
Mechanické údaje | Materiálové údaje
Materiál plášť | PA |
---|
Mechanické údaje | Montážní údaje
Svorkový rozsah min. | 3,5 mm |
---|---|
Svorkový rozsah max. | 6 mm |
Vlastnosti prostředí | Klimaticky
Provozní teplota min. | -40 °C |
---|---|
Provozní teplota max. | 80 °C |
OBCHODNÍ ÚDAJE
ECLASS-6.0 | 27279220 |
---|---|
ECLASS-6.1 | 27143423 |
ECLASS-7.0 | 27440390 |
ECLASS-8.0 | 27440390 |
ECLASS-9.0 | 27440390 |
ECLASS-10.1 | 27440390 |
ECLASS-11.1 | 27440390 |
ECLASS-12.0 | 27440390 |
ETIM-5.0 | EC001855 |
Balicí množství | 1 |
Číslo celního sazebníku | 85366990 |
GTIN | 4048879872553 |
Příslušenství
---- Nůžky na kabely ----
---- Boční štípací kleště ----
---- Nástroj pro stripování kabelů ----
---- Připojovací kabel ----
---- Řezač kabelu ----