Wall bushing for push pull RJ45
including RJ45 insert with IDC cable connection
Č.prod.: | 7000-99595-0000000 |
Hmotnost: | 0.047 kg |
Země původu: | PL |
Dostupné
Popis
Montážní rám RJ45 pro jištění push-pull, vč. vložky RJ45 s kabelovým IDC konektorem
8-pin
Ethernet CAT6A
10 Gbit/s
s těsnění
s upevňovacími šrouby
Vhodné pro obdélníkový montážní výřez
8-pin
Ethernet CAT6A
10 Gbit/s
s těsnění
s upevňovacími šrouby
Vhodné pro obdélníkový montážní výřez
Technické údaje
Počet pinů | 8 |
---|---|
Výrobkový standard | IEC 61076-3-117 V.14 |
Elektrické údaje | Napájení
Provozní napětí DC | 56,5 V |
---|---|
Provozní proud na kontakt max. | 1,75 A |
Technické údaje | Průmyslová komunikace
Podporovaný protokol | Ethernet |
---|---|
Přenosová frekvence max. | 500 MHz |
Převodní parametry | CAT6A |
Přenosová rychlost max. | 10000 MBit/s |
Instalace | Připojení
Připojení | Zářezové svorky IDC |
---|
Ochrana přístroje | Elektricky
Druh krytí (EN IEC 60529) | IP67 |
---|---|
Druh krytí, doplňková podmínka | připojeno, šroubované |
Stupeň znečištění | 2 |
Izolační odpor min. | 500 MΩ |
Mechanické údaje | Materiálové údaje
Combustibility class (UL94) | V-0 |
---|---|
Materiál těsnění | NBR |
Materiál plášť | Zinkový tlakový odlitek |
Mechanické údaje | Montážní údaje
Montáž | Push Pull |
---|---|
Svorkový rozsah min. | 4,5 mm |
Svorkový rozsah max. | 9 mm |
Výška | 42 mm |
Šířka | 22,2 mm |
Hloubka | 51 mm |
Vlastnosti prostředí | Klimaticky
Provozní teplota min. | -10 °C |
---|---|
Provozní teplota max. | 60 °C |
Údaje o připojení
Druh připojení 1
Family construction form | RJ45 |
---|---|
Gender | female |
Počet pinů | 8 |
PIN 1 | TD + |
PIN 2 | TD - |
PIN 3 | RD + |
PIN 4 | n.c. |
PIN 5 | n.c. |
PIN 6 | RD - |
PIN 7 | n.c. |
PIN 8 | n.c. |
OBCHODNÍ ÚDAJE
ECLASS-6.0 | 27279221 |
---|---|
ECLASS-7.0 | 27440104 |
ECLASS-8.0 | 27440104 |
ECLASS-9.0 | 27440102 |
ECLASS-10.1 | 27440210 |
ECLASS-11.1 | 27440210 |
ECLASS-12.0 | 27440210 |
ETIM-5.0 | EC002635 |
Balicí množství | 1 |
Číslo celního sazebníku | 85389099 |
GTIN | 4048879900447 |
Příslušenství
---- Samostatně připojitelné hranaté konektory ----