RJ45 mounting frame for PP RJ45
including RJ45 coupling module
Č.prod.: | 7000-99597-0000000 |
Hmotnost: | 0.043 kg |
Země původu: | PL |
Dostupné
Popis
8-pin
stíněný
Ethernet CAT6A
s těsnění
s upevňovacími šrouby
Montážní rám RJ45 pro jištění push-pull, vč. propojovacího modulu RJ45
stíněný
Ethernet CAT6A
s těsnění
s upevňovacími šrouby
Montážní rám RJ45 pro jištění push-pull, vč. propojovacího modulu RJ45
Technické údaje
Počet pinů | 8 |
---|
Elektrické údaje | Napájení
Provozní napětí DC | 56,5 V |
---|---|
Provozní proud na kontakt max. | 1,75 A |
Technické údaje | Průmyslová komunikace
Podporovaný protokol | Ethernet |
---|---|
Přenosová frekvence max. | 250 MHz |
Převodní parametry | CAT6A |
Přenosová rychlost max. | 1000 MBit/s |
Instalace | Připojení
Family construction form | RJ45 |
---|
Ochrana přístroje | Elektricky
Druh krytí (EN IEC 60529) | IP67 |
---|---|
Druh krytí, doplňková podmínka | připojeno, šroubované |
Stupeň znečištění | 2 |
Izolační odpor min. | 500 MΩ |
Mechanické údaje | Materiálové údaje
Combustibility class (UL94) | V-0 |
---|---|
Materiál těsnění | NBR |
Materiál plášť | Zinkový tlakový odlitek |
Mechanické údaje | Montážní údaje
Montáž | Push Pull |
---|---|
Výška | 42 mm |
Šířka | 22,2 mm |
Hloubka | 46,2 mm |
Vlastnosti prostředí | Klimaticky
Provozní teplota min. | -10 °C |
---|---|
Provozní teplota max. | 60 °C |
OBCHODNÍ ÚDAJE
ECLASS-6.0 | 27279221 |
---|---|
ECLASS-7.0 | 27440104 |
ECLASS-8.0 | 27440104 |
ECLASS-9.0 | 27440102 |
ECLASS-10.1 | 27440210 |
ECLASS-11.1 | 27440210 |
ECLASS-12.0 | 27440210 |
ETIM-5.0 | EC002635 |
Balicí množství | 1 |
Číslo celního sazebníku | 85366990 |
GTIN | 4065909022306 |