Push Pull RJ45 male 0° IDC
8-pol., AWG23-22, 5,5 - 10mm, shielded, CAT6A
Č.prod.: | 7000-99581-0000000 |
Alternativní produkt: | |
Hmotnost: | 0.089 kg |
Země původu: | PL |
Dostupné
Popis
Zástrčka RJ45 push-pull - izolační propichovací svorka IDC
Rychlá propojovací technika IDC
Ethernet CAT6A
stíněný
Rychlá propojovací technika IDC
Ethernet CAT6A
stíněný
Technické údaje
Family construction form | RJ45 |
---|---|
Materiál kontakt | Bronze |
Počet pinů | 8 |
Výrobkový standard | IEC 61076-3-117 V.14 |
Elektrické údaje | Napájení
Provozní napětí AC (certifikace UL) | 56,5 V |
---|---|
Provozní napětí DC (certifikace UL) | 56,5 V |
Provozní proud max. | 1,75 A |
Technické údaje | Průmyslová komunikace
Podporovaný protokol | Ethernet |
---|---|
Převodní parametry | CAT6A |
Přenosová rychlost max. | 10000 MBit/s |
Instalace | Připojení
Připojení | Zářezové svorky IDC |
---|---|
Utahovací moment | 2,5 Nm |
Technické údaje | Ochrana přístroje
Stíněný | ano |
---|
Ochrana přístroje | Elektricky
Druh krytí (EN IEC 60529) | IP20 |
---|---|
Stupeň znečištění | 2 |
Izolační odpor min. | 500 MΩ |
Kategorie přepětí (EN 60950-1) | I |
Mechanické údaje | Materiálové údaje
Povrchová úprava kontaktu | nickel plated |
---|---|
Combustibility class (UL94) | V-0 |
Materiál těsnění | NBR |
Materiál nosič kontaktu | PC |
Materiál zámku | Slitina mědi |
Mechanické údaje | Montážní údaje
Svorkový rozsah min. | 6 mm |
---|---|
Svorkový rozsah max. | 10 mm |
Vlastnosti prostředí | Klimaticky
Provozní teplota min. | -40 °C |
---|---|
Provozní teplota max. | 70 °C |
Important installation notes
Note on strain relief | Protect the connectors by suitable measures from mechanical loads, e.g. by the usage of cable ties. |
---|---|
Note on bending radius | Attention: Observe the permissible bending radii when laying cables, as the IP protection class can be endangered by excessive bending forces. |
Údaje o připojení
Druh připojení 1
Family construction form | RJ45 |
---|---|
Gender | female |
Počet pinů | 8 |
PIN 1 | TD + |
PIN 2 | TD - |
PIN 3 | RD + |
PIN 4 | n.c. |
PIN 5 | n.c. |
PIN 6 | RD - |
PIN 7 | n.c. |
PIN 8 | n.c. |
OBCHODNÍ ÚDAJE
ECLASS-6.0 | 27279221 |
---|---|
ECLASS-7.0 | 27440104 |
ECLASS-8.0 | 27440104 |
ECLASS-9.0 | 27440102 |
ECLASS-10.1 | 2744010 |
ECLASS-11.1 | 2744010 |
ECLASS-12.0 | 27440114 |
ETIM-5.0 | EC002635 |
Balicí množství | 1 |
Číslo celního sazebníku | 85366990 |
GTIN | 4065909027226 |
Příslušenství
---- Připojovací kabel ----
---- Nástroj pro stripování kabelů ----
---- Řezač kabelu ----
---- Boční štípací kleště ----
---- Nůžky na kabely ----