Velcro base including velcro for direct mounting
Clamping range 8-35mm, width 20mm, length 180mm
Č.prod.: | 7000-99861-0000000 |
Hmotnost: | 0.025 kg |
Země původu: | DE |
Dostupné
Popis
Sokl se suchým zipem pro bezprostřední montáž
mounting with M4 or M5 countersunk screw (not included in the delivery)
mounting with M4 or M5 countersunk screw
mounting with M4 or M5 countersunk screw (not included in the delivery)
mounting with M4 or M5 countersunk screw
Technické údaje
Mechanické údaje | Materiálové údaje
Combustibility class (UL94) | V-0 |
---|---|
Materiál plášť | PA |
Mechanické údaje | Montážní údaje
Svorkový rozsah min. | 8 mm |
---|---|
Svorkový rozsah max. | 35 mm |
Výška | 209 mm |
Šířka | 26 mm |
Hloubka | 11,3 mm |
Vlastnosti prostředí | Klimaticky
Provozní teplota min. | -20 °C |
---|---|
Provozní teplota max. | 70 °C |
OBCHODNÍ ÚDAJE
ECLASS-6.0 | 27279221 |
---|---|
ECLASS-6.1 | 27140706 |
ECLASS-7.0 | 27140706 |
ECLASS-8.0 | 27140706 |
ECLASS-9.0 | 27140706 |
ECLASS-10.1 | 27140706 |
ECLASS-11.1 | 27140706 |
ECLASS-12.0 | 27140706 |
ETIM-5.0 | EC002635 |
Balicí množství | 10 |
Číslo celního sazebníku | 63079098 |
GTIN | 4065909028018 |