Velcro tape on roll (width 10mm) PU = 5m
Č.prod.: | 7000-99855-0000000 |
Hmotnost: | 0.025 kg |
Země původu: | DE |
Dostupné
Popis
Velcro tape on roll (width 10mm) PU = 5m
Velcro tapes are ideally suited for bundling, organizing and securing cables and wires
Technické údaje
Mechanické údaje | Materiálové údaje
Combustibility class (UL94) | V-0 |
---|---|
Materiál plášť | PA |
Mechanické údaje | Montážní údaje
Šířka | 10 mm |
---|
OBCHODNÍ ÚDAJE
ECLASS-6.0 | 27279221 |
---|---|
ECLASS-6.1 | 27140706 |
ECLASS-7.0 | 27140706 |
ECLASS-8.0 | 27140706 |
ECLASS-9.0 | 27140706 |
ECLASS-10.1 | 27140706 |
ECLASS-11.1 | 27140706 |
ECLASS-12.0 | 27140706 |
ETIM-5.0 | EC002635 |
Balicí množství | 10 |
Číslo celního sazebníku | 63079098 |
GTIN | 4065909080658 |