M12 female 0° with cable
FRNC 8x0.34 bk 20m
Č.prod.: | 7080-17041-R432000 |
Hmotnost: | 1.398 kg |
Země původu: | DE |
Není k dispozici
Popis
Samice přímá
M12, 8-pin
s kabelovou průchodkou
Plastové pouzdro s dobrou odolností proti chemickým látkám a olejům
Odolnnost vůči agresivnímu médiu je nutné individuálně otestovat na základě aplikace. Další detaily na vyžádání.
Další délky kabelů na vyžádání.
Technické údaje
Délky kabelů | 20 m |
---|---|
Utahovací moment | 0,6 Nm |
Montáž | připojeno, šroubované |
Family construction form | M12 |
Závit | M12 x 1 |
Kódování | A |
Počet pinů | 8 |
Velikost klíče | SW13 |
Délka odstranění pláště | 60 mm |
Výrobkový standard | DIN EN 61076-2-101 (M12) |
Elektrické údaje | Napájení
Provozní napětí AC max. | 30 V |
---|---|
Provozní napětí DC max. | 30 V |
Provozní proud na kontakt max. | 2 A |
Instalace | Připojení
Délka odstranění pláště | 60 mm |
---|
Ochrana přístroje | Elektricky
Stupeň znečištění | 3 |
---|---|
Jmenovité impulzní výdržné napětí | 0,8 kV |
Skupina izolačních materiálů (IEC 60664-1) | I |
Technické údaje | Mechanické údaje
Kontura pro vlnitou hadici | bez |
---|
Mechanické údaje | Materiálové údaje
Povrchová úprava aretace | Nickeled |
---|---|
Materiál plášť | PUR |
Materiál zámku | Zinkový tlakový odlitek |
Mechanické údaje | Montážní údaje
Montáž | připojeno, šroubované, Ochrana proti vibracím |
---|
Vlastnosti prostředí | Klimaticky
Provozní teplota min. | -25 °C |
---|---|
Provozní teplota max. | 85 °C |
Additional condition temperature range | depending on cable quality |
Important installation notes
Note on strain relief | Protect the connectors by suitable measures from mechanical loads, e.g. by the usage of cable ties. |
---|---|
Note on bending radius | Attention: Observe the permissible bending radii when laying cables, as the IP protection class can be endangered by excessive bending forces. |
Kabelová data
General data | Cable
Identifikace kabelu | R43 |
---|---|
Barva kabelu | šedý |
Structure | Cable
Amount stranding | 1 |
---|---|
Stranding | 8 wires o Filler twisted |
Filler | ano |
wire arrangement | bílá, , zelená, žlutá, šedý, rosa, modrá, červená |
Mechanical data | Cable
Cable weigth | 69,3 g/m |
---|---|
Materiál plášť | Sabix Spezial |
Absence přídatných látek (plášť) | bezolověné provedení, Bez obsahu chlor-fluorovaných uhlovodíků |
Outer-diameter (jacket) | 6,5 mm |
Tolerance outer diameter (sheath) | ± 5 % |
Material wire insulation | Sabix Spezial |
Amount wires | 8 |
Outer diameter insulation | 1,45 mm |
Outer diameter tolerance core insulation | ± 5 % |
Ingredient freeness wire insulation | bezolověné provedení, Bez obsahu chlor-fluorovaných uhlovodíků |
Amount strands (wire) | 19 |
Diameter of single wires | 0,15 mm |
Conductor crosssection (wire) | 0,34 mm² |
Material conductor wire | Měděná licna, holá |
Conductor type (wire) | Licna třídy 5 |
Electrical data | Cable
Max. rated voltage (conductor - conductor) | 500 V |
---|---|
Max. rated voltage (conductor - ground) | 500 V |
Proudová zatížitelnost (norma) | podle DIN VDE 0298-4 |
Proudová zatížitelnost min. žíla | 4 A |
Electrical resistance line constant wire | 57,4 Ω/km @ 20 °C |
Stálé střídavé napětí (žíla - žíla) | 1,5 kV @ 60 s |
Stálé střídavé napětí (žíla - plášť) | 1,5 kV @ 60 s |
Temperature range | Cable
Provozní teplota min. (pevná instalace) | -40 °C |
---|---|
Provozní teplota max. (pevná instalace) | 90 °C |
Provozní teplota min. (pohyblivá instalace) | -30 °C |
Provozní teplota max. (pohyblivá instalace) | 90 °C |
Resistances | Cable
Odolnost proti šíření plamene | UL 1581 § 1090 | IEC 60332-2-2 | UL 1581 § 1100 FT2 |
---|---|
chemical resistance | dobrá, závislá na použití |
Odolnost proti benzínu | dobrá, závislá na použití |
Oil resistance | dobrá, závislá na použití | DIN EN 60811-404 |
Installation | Cable
Poloměr ohybu (pevné uložení) | 5 x Outer diameter |
---|---|
Poloměr ohnutí (při pohybu) | 10 x Outer diameter |
OBCHODNÍ ÚDAJE
ECLASS-6.0 | 27061801 |
---|---|
ETIM-5.0 | EC001855 |
Balicí množství | 1 |
Číslo celního sazebníku | 85444290 |
GTIN | 4048879698788 |
Příslušenství
---- Samostatné kruhové konektory ----