MOSA M12 male 0° X coded (IDC)
GBit Ethernet
Č.prod.: | 7000-21111-0000000 |
Alternativní produkt: | |
Hmotnost: | 0.1 kg |
Země původu: | PL |
Není k dispozici
Popis
Ethernet CAT6A
M12, 8-pin
Samec přímý
X-kódování
stíněný
Svorky IDC
M12, 8-pin
Samec přímý
X-kódování
stíněný
Svorky IDC
Technické údaje
Family construction form | M12 |
---|---|
Kódování | X |
Počet pinů | 8 |
Druh krytí (EN IEC 60529) | IP65, IP67 |
Elektrické údaje | Napájení
Provozní napětí AC | 50 V |
---|---|
Provozní napětí DC | 60 V |
Provozní proud na kontakt max. | 2 A |
Technické údaje | Průmyslová komunikace
Převodní parametry | CAT6A |
---|---|
Přenosová rychlost max. | 10000 MBit/s |
Technické údaje | Instalace
Připojovací průřez min. | 0,14 mm² |
---|---|
Připojovací průřez max. | 0,34 mm² |
Číslo AWG min. | 26 |
Číslo AWG max. | 22 |
Instalace | Připojení
Připojení | Zářezové svorky IDC |
---|---|
Utahovací moment | 0,6 Nm |
Montážní set | M12 x 1 |
Velikost klíče | SW17 |
Technické údaje | Ochrana přístroje
Stíněný | ano |
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
Svorkový rozsah min. | 6,5 mm |
Svorkový rozsah max. | 9 mm |
Vlastnosti prostředí | Klimaticky
Provozní teplota min. | -40 °C |
---|---|
Provozní teplota max. | 85 °C |
OBCHODNÍ ÚDAJE
ECLASS-6.0 | 27279220 |
---|---|
ECLASS-6.1 | 27260702 |
ECLASS-7.0 | 27440102 |
ECLASS-8.0 | 27440102 |
ECLASS-9.0 | 27440116 |
ECLASS-10.1 | 27440102 |
ECLASS-11.1 | 27440102 |
ECLASS-12.0 | 27440116 |
ETIM-5.0 | EC001855 |
Balicí množství | 1 |
Číslo celního sazebníku | 85366990 |
GTIN | 4065909014141 |
Příslušenství
---- Řezač kabelu ----
---- Momentový klíč ----
---- Boční štípací kleště ----
---- Nástroj pro stripování kabelů ----
---- Nůžky na kabely ----