Česká republika

Mátě otázky k našim výrobkům? Naši odborníci vám rádi pomohou! Zavolejte nám +420 377 597 961

MOSA M8 M primy, 4pin, 0,25…0,5mm2,

samorezne kontakty

Č.prod.: 7000-08345-0000000
Alternativní produkt:   
Hmotnost: 0.008 kg
Země původu:  DE
Dostupné
Základní cena za kus:
  • 12,87 €
  • 12,16 €
  • 11,44 €
Stáhnout do datového košíku Stáhnout do Easy-Import-Export

Popis

Svorky IDC
Samec přímý
M8, 4-pin
Průřez vodičů: 0.25...0.5 mm²
Certificate
Certificate

Montáž připojeno, šroubované
Family construction form M8
Materiál kontakt Slitina mědi
Materiál PA
Počet pinů 4
Druh krytí (EN IEC 60529) IP65, IP67
Výrobkový standard DIN EN 61076-2-114 (M8)
Elektrické údaje | Napájení
Provozní napětí AC 30 V
Provozní napětí DC 30 V
Provozní proud na kontakt max. 4 A
Technické údaje | Instalace
Připojovací průřez min. 0,25 mm²
Připojovací průřez max. 0,5 mm²
Instalace | Připojení
Průměr izolace žíly min. 1,1 mm
Wire insulation diameter max. 1,55 mm
Připojení Zářezové svorky IDC
Zapojovací cykly min. 100
Ochrana přístroje | Elektricky
Druh krytí, doplňková podmínka připojeno, šroubované
Stupeň znečištění 3
Izolační odpor min. 100 MΩ
Kategorie přepětí (EN 60950-1) II
Mechanické údaje | Materiálové údaje
Povrchová úprava kontaktu pozlacený
Povrchová úprava aretace Nickeled
Materiál těsnění NBR
Materiál nosič kontaktu TPU
Materiál zámku Zinkový tlakový odlitek
Mechanické údaje | Montážní údaje
Montáž Šestihranný šroub, Rýhovaná matice
Svorkový rozsah min. 2,5 mm
Svorkový rozsah max. 5 mm
Vlastnosti prostředí | Klimaticky
Provozní teplota min. -25 °C
Provozní teplota max. 80 °C

ECLASS-6.0 27279221
ECLASS-6.1 27260702
ECLASS-7.0 27440102
ECLASS-8.0 27440102
ECLASS-9.0 27440116
ECLASS-10.1 27440102
ECLASS-11.1 27440102
ECLASS-12.0 27440116
ETIM-5.0 EC002635
Balicí množství 1
Číslo celního sazebníku 85366990
GTIN 4048879784696

 
Data k produktu:
  • Produktový PDF
  • Approval: UL Registered CA 7000-08345-0000000_E224242-ECBT8_urc_z_b.pdf (B)
  • Approval: UL Registered US 7000-08345-0000000_E224242-ECBT2_ur_z_b.pdf (B)
  • Construction files: P8 7000-08345-0000000_p8_2_10.zip (10)
  • Construction files: STP 7000-08345_stp_x_b.zip (B)
  • Document: Installation guide 7000-08325-0000000_ina_x_03.pdf (03)
  • Information: Certificate of conformity Murrelektronik GmbH 17-12-23_(1) RoHS REACh exception 6c_DoC_z_a.pdf (04)
  • Information: Certificate of conformity Murrelektronik GmbH 13-12-23_(5) China RoHS 2 50EEP_DoC_z_a.pdf (01)
  • Information: Certificate of conformity Murrelektronik GmbH 22-12-23_(6) California Prop65 Ni surface_DoC_z_a.pdf (01)
  • Information: Certificate of conformity UKCA con_01-10.21_uk_z_c.pdf (C)
  • Information: EU declaration of conformity con_01-10.21_ce_z_c.pdf (C)

---- Nástroj pro stripování kabelů ----
---- Připojovací kabel ----
---- Nůžky na kabely ----
---- Boční štípací kleště ----
---- Řezač kabelu ----
* bez DPH, bez nákladů na dopravu