M23 F primy, 12pin, letovaci hroty
Č.prod.: | 7000-23061-0000000 |
Hmotnost: | 0.098 kg |
Země původu: | CZ |
Dostupné
Popis
Samice přímá
M23, 12-pin
Připojení pájením
M23, 12-pin
Připojení pájením
Technické údaje
Druh krytí (EN IEC 60529) | IP67 |
---|
Elektrické údaje | Napájení
Provozní napětí AC max. | 125 V |
---|---|
Provozní napětí DC max. | 125 V |
Provozní proud na kontakt max. | 8 A |
Technické údaje | Instalace
Připojovací průřez max. | 1 mm² |
---|
Instalace | Připojení
Connection information | Pájecí dutinky |
---|
Ochrana přístroje | Elektricky
Druh krytí, doplňková podmínka | připojeno, šroubované |
---|
Mechanické údaje | Montážní údaje
Svorkový rozsah min. | 8 mm |
---|---|
Svorkový rozsah max. | 14 mm |
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
Note on bending radius | Attention: Observe the permissible bending radii when laying cables, as the IP protection class can be endangered by excessive bending forces. |
OBCHODNÍ ÚDAJE
ECLASS-6.0 | 27279221 |
---|---|
ECLASS-6.1 | 27260702 |
ECLASS-7.0 | 27440102 |
ECLASS-8.0 | 27440102 |
ECLASS-9.0 | 27440116 |
ECLASS-10.1 | 27440102 |
ECLASS-11.1 | 27440102 |
ECLASS-12.0 | 27440116 |
ETIM-5.0 | EC001855 |
Balicí množství | 1 |
Číslo celního sazebníku | 85366990 |
GTIN | 4048879188340 |