MOSA M12 M primy, 4pin, 0,25…0,5mm2,
samorezne svorky, adapter na chranicku
Č.prod.: | 7000-12482-0000000 |
Alternativní produkt: | |
Hmotnost: | 0.013 kg |
Země původu: | DE |
Kontaktujte nás ohledně dostupnosti
Popis
Samec přímý
M12, 4-pin
Svorky IDC
Průřez vodičů: 0.25...0.5 mm²
Adaptér pro hadici
Obj.č. 7005 - M12 Lite - (plastový hexagonální šroub) na vyžádání
Odolnnost vůči agresivnímu médiu je nutné individuálně otestovat na základě aplikace. Další detaily na vyžádání.
M12, 4-pin
Svorky IDC
Průřez vodičů: 0.25...0.5 mm²
Adaptér pro hadici
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
Provozní napětí AC max. | 32 V |
---|---|
Provozní napětí DC max. | 32 V |
Provozní proud na kontakt max. | 4 A |
Technické údaje | Instalace
Připojovací průřez min. | 0,25 mm² |
---|---|
Připojovací průřez max. | 0,5 mm² |
Průměr jednotlivého drátu min. | 0,1 mm |
Instalace | Připojení
Průměr izolace žíly min. | 1,2 mm |
---|---|
Wire insulation diameter max. | 1,6 mm |
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
Svorkový rozsah min. | 4 mm |
Svorkový rozsah max. | 5,1 mm |
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
Note on bending radius | Attention: Observe the permissible bending radii when laying cables, as the IP protection class can be endangered by excessive bending forces. |
OBCHODNÍ ÚDAJE
ECLASS-6.0 | 27279221 |
---|---|
ECLASS-6.1 | 27260702 |
ECLASS-7.0 | 27440102 |
ECLASS-8.0 | 27440102 |
ECLASS-9.0 | 27440116 |
ECLASS-10.1 | 27440102 |
ECLASS-11.1 | 27440102 |
ECLASS-12.0 | 27440116 |
ETIM-5.0 | EC002635 |
Balicí množství | 1 |
Číslo celního sazebníku | 85366990 |
GTIN | 4048879374361 |
Příslušenství
---- Připojovací kabel ----
---- Momentový klíč ----