MOSA M12 M primy, 4pin (pin 1,2,3,4),
0,5...1,0mm2, samorezne svorky
Č.prod.: | 7000-12521-0000000 |
Alternativní produkt: | |
Hmotnost: | 0.019 kg |
Země původu: | DE |
Dostupné
Popis
Samec přímý
M12, 4-pin
Svorky IDC
Průřez vodičů: 0.5...1.0 mm²
Obj.č. 7005 - M12 Lite - (plastový hexagonální šroub) na vyžádání
Plastové pouzdro s dobrou odolností proti chemickým látkám a olejům
Odolnnost vůči agresivnímu médiu je nutné individuálně otestovat na základě aplikace. Další detaily na vyžádání.
M12, 4-pin
Svorky IDC
Průřez vodičů: 0.5...1.0 mm²
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
Provozní napětí AC max. | 32 V |
---|---|
Provozní napětí DC max. | 32 V |
Provozní proud na kontakt max. | 4 A |
Technické údaje | Instalace
Připojovací průřez min. | 0,5 mm² |
---|---|
Připojovací průřez max. | 1 mm² |
Průměr jednotlivého drátu min. | 0,1 mm |
Instalace | Připojení
Průměr izolace žíly min. | 1,6 mm |
---|---|
Wire insulation diameter max. | 2 mm |
Utahovací moment | 0,6 Nm |
Ochrana přístroje | Elektricky
Druh krytí, doplňková podmínka | připojeno, šroubované |
---|---|
Jmenovité impulzní výdržné napětí | 0,8 kV |
Skupina izolačních materiálů (IEC 60664-1) | III |
Mechanické údaje | Montážní údaje
Montáž | připojeno, šroubované, Ochrana proti vibracím |
---|---|
Svorkový rozsah min. | 5,5 mm |
Svorkový rozsah max. | 8 mm |
Výška | 57,3 mm |
Šířka | 22 mm |
Hloubka | 22 mm |
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
Note on bending radius | Attention: Observe the permissible bending radii when laying cables, as the IP protection class can be endangered by excessive bending forces. |
OBCHODNÍ ÚDAJE
ECLASS-6.0 | 27279221 |
---|---|
ECLASS-6.1 | 27260702 |
ECLASS-7.0 | 27440102 |
ECLASS-8.0 | 27440102 |
ECLASS-9.0 | 27440116 |
ECLASS-10.1 | 27440102 |
ECLASS-11.1 | 27440102 |
ECLASS-12.0 | 27440116 |
ETIM-5.0 | EC002635 |
Balicí množství | 1 |
Číslo celního sazebníku | 85366990 |
GTIN | 4048879201797 |
Příslušenství
---- Momentový klíč ----