Junior Timer primy / volny konec - Xtreme
PUR/PVC, cerny, delka 15,0m
Č.prod.: | 7072-70001-7501500 |
Hmotnost: | 0.715 kg |
Země původu: | DE |
Kontaktujte nás ohledně dostupnosti
Popis
Xtreme - Outdoor
Samice přímá
0...230 V AC/DC
bez komponentů
Nerezová ocel 1.4305 (V2A)
Plastové pouzdro s dobrou odolností proti chemickým látkám a olejům
Odolnnost vůči agresivnímu médiu je nutné individuálně otestovat na základě aplikace. Další detaily na vyžádání.
Další délky kabelů na vyžádání.
Technické údaje
Délky kabelů | 15 m |
---|
Elektrické údaje | Napájení
Provozní napětí AC max. | 230 V |
---|---|
Provozní napětí DC max. | 230 V |
Provozní proud na kontakt max. | 4 A |
Ochrana přístroje | Elektricky
Druh krytí (EN IEC 60529) | IP65 |
---|---|
Druh krytí, doplňková podmínka | připojeno, s aretací |
Ochrana přístroje | Média
Flame resistance | těžce zápalné |
---|
Mechanické údaje | Materiálové údaje
Barva pouzdra | černá |
---|---|
Materiál plášť | Plast |
Materiál zámku | Nerezová ocel 1.4305 (V2A) |
Vlastnosti prostředí | Klimaticky
Provozní teplota min. | -25 °C |
---|---|
Provozní teplota max. | 85 °C |
Additional condition temperature range | depending on cable quality |
Important installation notes
Note on strain relief | Protect the connectors by suitable measures from mechanical loads, e.g. by the usage of cable ties. |
---|---|
Note on bending radius | Attention: Observe the permissible bending radii when laying cables, as the IP protection class can be endangered by excessive bending forces. |
Kabelová data
Kabel
wire arrangement | , modrá |
---|
General data | Cable
Identifikace kabelu | 750 |
---|---|
Barva kabelu | černá |
Structure | Cable
Amount stranding | 1 |
---|---|
Stranding | 2 wires twisted |
Stranding factor min. | 75 mm |
Stranding factor max. | 75 mm |
wire arrangement | , modrá |
Mechanical data | Cable
Cable weigth | 48,4 g/m |
---|---|
Materiál plášť | PUR |
Tvrdost Shore plášť | 85 Shore A |
Absence přídatných látek (plášť) | bezolověné provedení, Bez obsahu chlor-fluorovaných uhlovodíků |
Outer-diameter (jacket) | 5,9 mm |
Tolerance outer diameter (sheath) | ± 5 % |
Materiál vnitřního pláště | PVC |
Barva (vnitřní plášť) | šedý |
Material wire insulation | PVC |
Amount wires | 2 |
Outer diameter insulation | 2 mm |
Outer diameter tolerance core insulation | ± 5 % |
Shore hardness wire insulation | 92 Shore A |
Ingredient freeness wire insulation | bezolověné provedení, Bez obsahu chlor-fluorovaných uhlovodíků |
Amount strands (wire) | 24 |
Diameter of single wires | 0,2 mm |
Conductor crosssection (wire) | 0,75 mm² |
Material conductor wire | Měděná licna, holá |
Conductor type (wire) | Licna třídy 5 |
Electrical data | Cable
Jmenovité napětí AC max. | 300 V |
---|---|
Proudová zatížitelnost (norma) | podle DIN VDE 0298-4 |
Proudová zatížitelnost min. žíla | 12 A |
Electrical resistance line constant wire | 26 Ω/km @ 20 °C |
Stálé střídavé napětí (žíla - žíla) | 2 kV @ 60 s |
Stálé střídavé napětí (žíla - plášť) | 2 kV @ 60 s |
Temperature range | Cable
Provozní teplota min. (pevná instalace) | -40 °C |
---|---|
Provozní teplota max. (pevná instalace) | 80 °C |
Provozní teplota min. (pohyblivá instalace) | -5 °C |
Provozní teplota max. (pohyblivá instalace) | 80 °C |
Resistances | Cable
UV resistance | DIN EN ISO 4892-2 A |
---|---|
Odolnost proti šíření plamene | UL 1581 § 1100 FT2 | IEC 60332-2-2 | UL 1581 § 1090 |
chemical resistance | dobrá, závislá na použití |
Odolnost proti benzínu | dobrá, závislá na použití |
Oil resistance | dobrá, závislá na použití | DIN EN 60811-404 |
Installation | Cable
Poloměr ohnutí (při pohybu) | 15 x Outer diameter |
---|
OBCHODNÍ ÚDAJE
ECLASS-6.0 | 27279218 |
---|---|
ECLASS-7.0 | 27279218 |
ECLASS-8.0 | 27279218 |
ECLASS-9.0 | 27060311 |
ECLASS-10.1 | 27060312 |
ECLASS-11.1 | 27060312 |
ECLASS-12.0 | 27060312 |
ETIM-5.0 | EC001855 |
Balicí množství | 1 |
Číslo celního sazebníku | 85444290 |
GTIN | 4048879373463 |
Příslušenství
---- Šroubovák ----
---- Samostatné kruhové konektory ----
---- Označení kabelu ----
---- Příslušenství pro značení ----