Česká republika

Mátě otázky k našim výrobkům? Naši odborníci vám rádi pomohou! Zavolejte nám +420 377 597 961

MOSA M12 M uhlovy, 4pin, 4…6mm,

sroubove svorky

Č.prod.: 7000-12821-0000000
Alternativní produkt:   
Hmotnost: 0.023 kg
Země původu:  DE
Dostupné
Základní cena za kus:
  • 10,13 €
  • 9,56 €
  • 9,00 €
Stáhnout do datového košíku Stáhnout do Easy-Import-Export

Popis

Samec 90°
M12, 4-pin
Šroubové svorky
Rozsah pro utěsnění (Ø kabelu): 4...6 mm
Plastové pouzdro s dobrou odolností proti chemickým látkám a olejům
Odolnnost vůči agresivnímu médiu je nutné individuálně otestovat na základě aplikace. Další detaily na vyžádání.
Certificate

Utahovací moment 0,6 Nm
Montáž připojeno, pluggable
Family construction form M12
Závit M12 x 1
Gender male
Kódování A
Počet pinů 4
Velikost klíče SW18
Druh krytí (EN IEC 60529) IP67
Montáž samostatné
Elektrické údaje | Napájení
Provozní napětí AC max. 250 V
Provozní napětí DC max. 250 V
Provozní proud na kontakt max. 4 A
Diagnostika
Stavová indikační LED ne
Technické údaje | Instalace
Připojovací průřez max. 0,75 mm²
Rotation option 90° (4 outlet directions)
Instalace | Připojení
Utahovací moment 0,6 Nm
Instalace | Obsazení pinů
Konfigurace částečně obsazeno
Ochrana přístroje | Elektricky
Druh krytí, doplňková podmínka připojeno, šroubované
Mechanické údaje | Montážní údaje
Montáž připojeno, šroubované, Ochrana proti vibracím
Svorkový rozsah min. 4 mm
Svorkový rozsah max. 6 mm
Výška 41 mm
Šířka 41 mm
Hloubka 20 mm
Vlastnosti prostředí | Klimaticky
Provozní teplota min. -40 °C
Provozní teplota max. 85 °C
Important installation notes
Note on strain relief Protect the connectors by suitable measures from mechanical loads, e.g. by the usage of cable ties.
Note on bending radius Attention: Observe the permissible bending radii when laying cables, as the IP protection class can be endangered by excessive bending forces.

ECLASS-6.0 27279221
ECLASS-7.0 27440104
ECLASS-8.0 27440104
ECLASS-9.0 27440102
ECLASS-10.1 27440102
ECLASS-11.1 27440102
ECLASS-12.0 27440116
ETIM-5.0 EC002635
Balicí množství 1
Číslo celního sazebníku 85366990
GTIN 4048879201605

 
Data k produktu:
  • Produktový PDF
  • Approval: CSA CA 7000-12821-0000000_ML242924_C6233-01_csa_z_a.pdf (A)
  • Approval: CSA US 7000-12821-0000000_ML242924_C6233-81_csau_z_a.pdf (A)
  • Approval: UL Registered CA 7000-12821-0000000_E224242-ECBT8_urc_z_b.pdf (B)
  • Approval: UL Registered US 7000-12821-0000000_E224242-ECBT2_ur_z_b.pdf (B)
  • Construction files: STP 7000-12821_stp_x_a.zip (A)
  • Document: Installation guide 7000-12821-0000000_ina_x_02.pdf (02)
  • Information: Certificate of conformity Murrelektronik GmbH 17-12-23_(1) RoHS REACh exception 6c_DoC_z_a.pdf (04)
  • Information: Certificate of conformity Murrelektronik GmbH 06-05-24_(8) REACH SVHC CAS No 80-09-1_DoC_z_a.pdf (01)
  • Information: Certificate of conformity Murrelektronik GmbH 13-12-23_(5) China RoHS 2 50EEP_DoC_z_a.pdf (01)
  • Information: Certificate of conformity Murrelektronik GmbH 23-12-23_(1) California Prop65 No Warning_DoC_z_a.pdf (01)

---- Řezač kabelu ----
---- Nástroj pro stripování kabelů ----
---- Kleště pro odizolování vodičů ----
---- Připojovací kabel ----
---- Momentový klíč ----
---- Boční štípací kleště ----
---- Krimpovací nástroj ----
---- Nůžky na kabely ----
* bez DPH, bez nákladů na dopravu