MOSA M12 M primy, 5pin, Y-rozbocovac,
sroubove svorky
Č.prod.: | 7000-12801-0000000 |
Alternativní produkt: | |
Hmotnost: | 0.025 kg |
Země původu: | HU |
Dostupné
Popis
Samec přímý
Y rozbočovač M12, 5-pólový
Šroubové svorky
Rozsah pro utěsnění (Ø kabelu): 2.1...3/4...5 mm
Plastové pouzdro s dobrou odolností proti chemickým látkám a olejům
Odolnnost vůči agresivnímu médiu je nutné individuálně otestovat na základě aplikace. Další detaily na vyžádání.
clamping range 2.1...3/4...5 mm (2 cable bushings)
Y rozbočovač M12, 5-pólový
Šroubové svorky
Rozsah pro utěsnění (Ø kabelu): 2.1...3/4...5 mm
Plastové pouzdro s dobrou odolností proti chemickým látkám a olejům
Odolnnost vůči agresivnímu médiu je nutné individuálně otestovat na základě aplikace. Další detaily na vyžádání.
clamping range 2.1...3/4...5 mm (2 cable bushings)
Technické údaje
Family construction form | M12 |
---|---|
Kódování | A |
Materiál kontakt | Mosaz |
Počet pinů | 5 |
Druh krytí (EN IEC 60529) | IP67 |
Elektrické údaje | Napájení
Provozní napětí AC max. | 60 V |
---|---|
Provozní napětí DC max. | 60 V |
Provozní proud na kontakt max. | 4 A |
Technické údaje | Instalace
Připojovací průřez max. | 0,75 mm² |
---|
Instalace | Připojení
Velikost klíče | SW18 |
---|
Ochrana přístroje | Elektricky
Druh krytí, doplňková podmínka | připojeno, šroubované |
---|---|
Stupeň znečištění | 3 |
Skupina izolačních materiálů (IEC 60664-1) | III |
Kategorie přepětí (EN 60664-1) | II |
Mechanické údaje | Materiálové údaje
Materiál plášť | PA |
---|---|
Materiál nosič kontaktu | PA |
Materiál zámku | Plast |
Mechanické údaje | Montážní údaje
Výška | 63 mm |
---|---|
Šířka | 20 mm |
Hloubka | 20 mm |
Vlastnosti prostředí | Klimaticky
Provozní teplota min. | -40 °C |
---|---|
Provozní teplota max. | 85 °C |
OBCHODNÍ ÚDAJE
ECLASS-6.0 | 27279221 |
---|---|
ECLASS-6.1 | 27260702 |
ECLASS-7.0 | 27440102 |
ECLASS-8.0 | 27440102 |
ECLASS-9.0 | 27440116 |
ECLASS-10.1 | 27440102 |
ECLASS-11.1 | 27440102 |
ECLASS-12.0 | 27440116 |
ETIM-5.0 | EC002635 |
Balicí množství | 1 |
Číslo celního sazebníku | 85366990 |
GTIN | 4048879201612 |
Příslušenství
---- Řezač kabelu ----
---- Kleště pro odizolování vodičů ----
---- Boční štípací kleště ----
---- Krimpovací nástroj ----
---- Nástroj pro stripování kabelů ----
---- Momentový klíč ----