Česká republika

Mátě otázky k našim výrobkům? Naši odborníci vám rádi pomohou! Zavolejte nám +420 377 597 961
Zoom
PKB 1 - pasivni modul  54250
Ilustrační obrázek

Naposledy prohlížené

PKB 1 - pasivni modul

250V / 15 A

Č.prod.: 54250
Alternativní produkt:   
Hmotnost: 0.286 kg
Země původu:  CZ
Kontaktujte nás ohledně dostupnosti
Základní cena za kus:
  • 77,90 €
  • 73,80 €
  • 69,70 €
  • 61,50 €
Stáhnout do datového košíku Stáhnout do Easy-Import-Export

Popis

4× 22-pin
15 A přes potenciálovou lištu
Oddělitelné šroubkové svorkovnice
Certificate
Certificate

Elektrické údaje | Napájení
Provozní napětí AC 250 V
Total current per potential rail max. 15 A
Technické údaje | Instalace
Připojovací průřez, jednodrátový max. 4 mm²
Instalace | Připojení
Připojení Šroubové svorky SK
Ochrana přístroje | Elektricky
Kategorie přepětí (EN 60664-1) II
Mechanické údaje | Montážní údaje
Montáž geschnappt
Suitable for mounting type mounting rail, (EN 60715)
Výška 63 mm
Šířka 140 mm
Hloubka 48 mm
Vlastnosti prostředí | Klimaticky
Provozní teplota min. -20 °C
Provozní teplota max. 60 °C

ECLASS-6.0 27143424
ECLASS-6.1 27260708
ECLASS-7.0 27141152
ECLASS-8.0 27141152
ECLASS-9.0 27141152
ECLASS-10.1 27141152
ECLASS-11.1 27141152
ECLASS-12.0 27141152
ETIM-5.0 EC001283
Balicí množství 1
Číslo celního sazebníku 85369010
GTIN 4048879026062

 
Data k produktu:
  • Produktový PDF
  • Information: Certificate of conformity Murrelektronik GmbH 17-12-23_(1) RoHS REACh exception 6c_DoC_z_a.pdf (04)
  • Information: Certificate of conformity Murrelektronik GmbH 23-12-23_(1) California Prop65 No Warning_DoC_z_a.pdf (01)
  • Information: Certificate of conformity Murrelektronik GmbH 13-12-23_(5) China RoHS 2 50EEP_DoC_z_a.pdf (01)
  • Information: Certificate of conformity UKCA 54250_01-02.22_uk_z_a.pdf (A)
  • Information: EU declaration of conformity 54250_01-02.22_ce_z_a.pdf (A)

---- Příslušenství pro značení ----
---- Šroubovák ----
* bez DPH, bez nákladů na dopravu