Česká republika

Mátě otázky k našim výrobkům? Naši odborníci vám rádi pomohou! Zavolejte nám +420 377 597 961
Zoom
Pasivni rozbocovac MOSA - 8xM12, 4pin  4927778
Ilustrační obrázek

Naposledy prohlížené

Pasivni rozbocovac MOSA - 8xM12, 4pin

Č.prod.: 4927778
Hmotnost: 0.16 kg
Země původu:  DE
Kontaktujte nás ohledně dostupnosti
Základní cena za kus:
  • 131,85 €
  • 124,53 €
  • 117,20 €
Stáhnout do datového košíku Stáhnout do Easy-Import-Export

Popis


záslepka konektoru
Možnost oddělení potenciálů
s LED pro digitální PNP signály 24 V DC
včetně elementů pro rychlé připojení
Další délky kabelů na vyžádání.
Plastové pouzdro s dobrou odolností proti chemickým látkám a olejům

Elektrické údaje | Napájení
Provozní napětí DC 24 V
Provozní proud na kontakt max. 4 A
Výsledný proud při jednoduchém proudovém napájení max. 8 A
Výsledný proud při dvojím proudovém napájení max. 16 A
Technické údaje | Průmyslová komunikace
Počet signálů na slot 2
Technické údaje | Instalace
Připojovací průřez min. 0,25 mm²
Připojovací průřez max. 0,5 mm²
Ochrana přístroje | Elektricky
Druh krytí (EN IEC 60529) IP67
Druh krytí, doplňková podmínka šroubované, montovaný
Ochrana přístroje | Média
Flame resistance těžce zápalné
Mechanické údaje | Materiálové údaje
Materiál plášť Plast
Mechanické údaje | Montážní údaje
Montáž Záslepka
Výška 43 mm
Šířka 50,2 mm
Hloubka 170 mm
Vlastnosti prostředí | Klimaticky
Provozní teplota min. -20 °C
Provozní teplota max. 80 °C

Druh připojení 1
Family construction form Cap
Počet pinů 21
Druh připojení 2
Family construction form M12
Gender male
Barva nosiče kontaktu černá
Kódování A
Počet pinů 5
PIN 1 +
PIN 2 NC S 2
PIN 3 -
PIN 4 NO S 1
PIN 5 PE

ECLASS-6.0 27279219
ECLASS-6.1 27279219
ECLASS-7.0 27279219
ECLASS-8.0 27279219
ECLASS-9.0 27440108
ECLASS-10.1 27440111
ECLASS-11.1 27440111
ECLASS-12.0 27440111
ETIM-5.0 EC002585
Balicí množství 1
Číslo celního sazebníku 85369010
GTIN 4048879057486

 
Data k produktu:
  • Produktový PDF
  • Information: Certificate of conformity Murrelektronik GmbH 14-12-23_(10) RoHS REACh exception 6c 7a 7cI_DoC_z_a.pdf (02)
  • Information: Certificate of conformity Murrelektronik GmbH 12-12-23_(3) China RoHS 2 25EEP_DoC_z_a.pdf (01)
  • Information: Certificate of conformity Murrelektronik GmbH 23-12-23_(1) California Prop65 No Warning_DoC_z_a.pdf (01)

---- Klíč ----
---- Adaptér pro montážní lištu ----
---- Šroubovací zátka ----
* bez DPH, bez nákladů na dopravu