Česká republika

Mátě otázky k našim výrobkům? Naši odborníci vám rádi pomohou! Zavolejte nám +420 377 597 961

Pasivni rozbocovac MPV12 - 8xM12, 5pin

M23, 19pin, uhel 180 stupnu

Č.prod.: 27785
Hmotnost: 0.163 kg
Země původu:  DE
Dostupné
Základní cena za kus:
  • 149,27 €
  • 140,97 €
  • 132,68 €
Stáhnout do datového košíku Stáhnout do Easy-Import-Export

Popis


8-port, 5-pin
Konektor M23, 90°
použito 19 pinů
s LED pro digitální PNP signály 24 V DC
Plastové pouzdro s dobrou odolností proti chemickým látkám a olejům
Odolnnost vůči agresivnímu médiu je nutné individuálně otestovat na základě aplikace. Další detaily na vyžádání.
Další délky kabelů na vyžádání.
Certificate
Certificate

Elektrické údaje | Napájení
Provozní napětí DC 24 V
Provozní proud na kontakt max. 4 A
Výsledný proud max. 7,5 A
Technické údaje | Průmyslová komunikace
Počet signálů na slot 2
Instalace | Připojení
Montážní set M12 x 1
Ochrana přístroje | Elektricky
Druh krytí (EN IEC 60529) IP67
Druh krytí, doplňková podmínka šroubované, montovaný
Ochrana přístroje | Média
Flame resistance těžce zápalné
Mechanické údaje | Materiálové údaje
Materiál plášť Plast
Mechanické údaje | Montážní údaje
Montáž Schraubgewinde
Výška 150 mm
Šířka 50,2 mm
Hloubka 17 mm
Vlastnosti prostředí | Klimaticky
Provozní teplota min. -20 °C
Provozní teplota max. 80 °C

Druh připojení 1
Family construction form M12
Gender female
Barva nosiče kontaktu černá
Kódování A
Počet pinů 5
PIN 1 +
PIN 2 NC S 2
PIN 3 -
PIN 4 NO S 1
PIN 5 PE
Druh připojení 2
Family construction form M23
Gender male
Barva nosiče kontaktu černá
Kódování A
Počet pinů 19
PIN 1 VT
PIN 2 RD
PIN 3 GY
PIN 4 RD / BU
PIN 5 GN
PIN 6 BU
PIN 7 GY / PK
PIN 8 WH / GN
PIN 9 WH / YE
PIN 10 WH / GY
PIN 11 BK
PIN 12 YE / GN
PIN 13 YE / BN
PIN 14 BN / GN
PIN 15 WH
PIN 16 YE
PIN 17 PK
PIN 18 GY / BN
PIN 19 BN

ECLASS-6.0 27279219
ECLASS-6.1 27279219
ECLASS-7.0 27279219
ECLASS-8.0 27279219
ECLASS-9.0 27440108
ECLASS-10.1 27440111
ECLASS-11.1 27440111
ECLASS-12.0 27440111
ETIM-5.0 EC002585
Balicí množství 1
Číslo celního sazebníku 85369010
GTIN 4048879063180

 
Data k produktu:
  • Produktový PDF
  • Approval: UL Listed CA 27785_E201820_NRAQ7_ulc_z_a.pdf (A)
  • Approval: UL Listed US 27785_E201820-NRAQ_ul_z_b.pdf (B)
  • Construction files: DXF 27785_dxf_x_a.zip (A)
  • Construction files: STP 27785_stp_x_a.zip (A)
  • Document: Installation guide 27784_ina_3_14.pdf (14)
  • Information: Certificate of conformity Murrelektronik GmbH 14-12-23_(10) RoHS REACh exception 6c 7a 7cI_DoC_z_a.pdf (02)
  • Information: Certificate of conformity Murrelektronik GmbH 12-12-23_(3) China RoHS 2 25EEP_DoC_z_a.pdf (01)
  • Information: Certificate of conformity Murrelektronik GmbH 23-12-23_(1) California Prop65 No Warning_DoC_z_a.pdf (01)
  • Information: EU declaration of conformity 27785_13-05.15_ce_z_a.pdf (A)
  • Information: MTTF Report 27785_SN29500(40°C)-BerechnungV1.4_mttf_p_a.pdf (A)

---- Adaptér snímač/aktor ----
---- Příslušenství pro značení ----
* bez DPH, bez nákladů na dopravu