RJ45 Heavy Duty male 0° 4pol. Profinet
Č.prod.: | 7000-74005-0000000 |
Hmotnost: | 0.03 kg |
Země původu: | CN |
Dostupné
Popis
PROFINET
Samec přímý
RJ45, 4-pin
Samostatně připojitelný
Stupeň krytí IP20
Odolnnost vůči agresivnímu médiu je nutné individuálně otestovat na základě aplikace. Další detaily na vyžádání.
4x AWG24 / AWG22
Samec přímý
RJ45, 4-pin
Samostatně připojitelný
Stupeň krytí IP20
Odolnnost vůči agresivnímu médiu je nutné individuálně otestovat na základě aplikace. Další detaily na vyžádání.
4x AWG24 / AWG22
Technické údaje
Family construction form | RJ45 |
---|---|
Materiál kontakt | Slitina mědi |
Počet pinů | 4 |
Elektrické údaje | Napájení
Provozní napětí DC | 48 V |
---|---|
Provozní napětí DC max. (certifikace UL) | 2,8 V |
Provozní proud max. | 720 mA |
Provozní proud max. (UL) | 28 mA |
Technické údaje | Průmyslová komunikace
Přenosová rychlost max. | 100 MBit/s |
---|
Instalace | Připojení
Zapojovací cykly min. | 500 |
---|
Ochrana přístroje | Elektricky
Druh krytí (EN IEC 60529) | IP20 |
---|---|
Stupeň znečištění | 2 |
Kategorie přepětí (EN 60950-1) | II |
Mechanické údaje | Materiálové údaje
Povrchová úprava kontaktu | pozlacený |
---|---|
Materiál plášť | zinek |
Materiál nosič kontaktu | POM |
Mechanické údaje | Montážní údaje
Výška | 14,02 mm |
---|---|
Šířka | 16,4 mm |
Hloubka | 56,5 mm |
Vlastnosti prostředí | Klimaticky
Provozní teplota min. | -30 °C |
---|---|
Provozní teplota max. | 70 °C |
Important installation notes
Note on strain relief | Protect the connectors by suitable measures from mechanical loads, e.g. by the usage of cable ties. |
---|---|
Note on bending radius | Attention: Observe the permissible bending radii when laying cables, as the IP protection class can be endangered by excessive bending forces. |
OBCHODNÍ ÚDAJE
ECLASS-6.0 | 27279221 |
---|---|
ECLASS-6.1 | 27260703 |
ECLASS-7.0 | 2744010 |
ECLASS-8.0 | 2744010 |
ECLASS-9.0 | 27440114 |
ECLASS-10.1 | 2744010 |
ECLASS-11.1 | 2744010 |
ECLASS-12.0 | 27440114 |
ETIM-5.0 | EC001855 |
Balicí množství | 1 |
Číslo celního sazebníku | 85366990 |
GTIN | 4048879830362 |