Mátě otázky k našim výrobkům? Naši odborníci vám rádi pomohou! Zavolejte nám +420 377 597 961
Zoom
RM-22/24 - rele - 22, delka 5,0mm
Ilustrační obrázek

RM-22/24 - rele - 22, delka 5,0mm

IN: 24 VAC/DC - OUT: 250 VAC/DC / 5 A
Č.prod.: 51465
Alternativní produkt:    51410
Hmotnost: 0.117 kg
  Dostupné
 Porovnání produktů
Základní cena za kus:
  • 59,81 €
  • 56,48 €
  • 53,16 €

Mohlo by Vás také zajímat

2 relé; každé 2 NO/NC kontakty
8 A
24 V DC
Šroubové svorky
Vstup
Připojení napětí - proud 24 V AC/DC (19.2...30 V AC/DC) - 14 mA
LED signalizace LED (červená)
Výstup
Spínací napětí max. 250 V AC/DC
Spínací proud na výstup max. 8 A
Minimální zatěžovací proud 100 mA
Pro výkon max. 1250 VA/240 W
Spínací frekvence max. 0.1 Hz (se zátěží)
Materiál kontaktů Ag Ni 0.15 hv
Doba přítahu/odpadu/odskoku 10/10/2 ms
Kategorie využití
AC-1 8 A (24/110/230 V AC)
AC-15 3 A (24/110/230 V AC)
DC-13 2 A (24 V DC); 0.3 A (110 V DC); 0.2 A (230 V DC)
Obecné údaje
Životnost mech./elektr. 20 000 000 spínacích cyklů/dle zátěže
Zkušební izolační napětí 4.0 kV
Montáž Montáž na DIN-lištu TH35 nebo G32 (EN 60715)
Teplotní rozsah -20...+50 °C
Rozměry V׊×H 75×22.5×85 mm
OBCHODNÍ ÚDAJE
Balicí množství 1
Číslo celního sazebníku 85364900
EAN 4048879027601
eClass 27371001
Země původu CZ
 
Data k produktu:
  • Stáhnout Datový list
  • Stáhnout China RoHS information EPUP-25_CHR_x_1.pdf
  • Stáhnout Osvedcení a certifikáty 51465_1209-04.16_ce_z_b.pdf
* bez DPH, bez nákladů na dopravu