Kabelove pruchodky
KDP 24/17
Č.prod.: | 4000-70603-0240170 |
Hmotnost: | 0.101 kg |
Země původu: | DE |
Dostupné
Popis
Velikost 24
Objednatelné pouze po celých baleních
Průměr kabelu (17)× 5...9.2 mm
Objednatelné pouze po celých baleních
Průměr kabelu (17)× 5...9.2 mm
Technické údaje
Ochrana přístroje | Elektricky
Druh krytí (EN IEC 60529) | IP65 |
---|
Mechanické údaje | Materiálové údaje
Materiál plášť | PA |
---|
Mechanické údaje | Montážní údaje
Výška | 146 mm |
---|---|
Šířka | 58 mm |
Hloubka | 14 mm |
Vlastnosti prostředí | Klimaticky
Provozní teplota min. | -40 °C |
---|---|
Provozní teplota max. | 70 °C |
OBCHODNÍ ÚDAJE
ECLASS-6.0 | 27189217 |
---|---|
ECLASS-6.1 | 27400604 |
ECLASS-7.0 | 27400604 |
ECLASS-8.0 | 27400604 |
ECLASS-9.0 | 27400604 |
ECLASS-10.1 | 27400604 |
ECLASS-11.1 | 27400604 |
ECLASS-12.0 | 27400604 |
ETIM-5.0 | EC000211 |
Balicí množství | 1 |
Číslo celního sazebníku | 39269097 |
GTIN | 4048879031677 |