Modlink Vario - zakladni cast obdelnikova
8nasobna, samec, hlinik+ocel V2A, vcetne spojovaciho clenu
Č.prod.: | M1856-24080612 |
Hmotnost: | 0.68 kg |
Země původu: | DE |
Není k dispozici
Popis
Pohyblivé pouzdro (čtvercové)
8-port
8-port
Technické údaje
Ochrana přístroje | Elektricky
Druh krytí (EN IEC 60529) | IP65, IP67, IP68 |
---|---|
Druh krytí (ISO 20653:2013) | IP66K, IP69K |
Druh krytí, doplňková podmínka | připojeno, šroubované |
Mechanické údaje | Montážní údaje
Druh zajištění | Zacvakávací uzavření |
---|
Vlastnosti prostředí | Klimaticky
Provozní teplota min. | -20 °C |
---|---|
Provozní teplota max. | 120 °C |
OBCHODNÍ ÚDAJE
ECLASS-6.0 | 27260702 |
---|---|
ECLASS-6.1 | 27260708 |
ECLASS-7.0 | 27440312 |
ECLASS-8.0 | 27440312 |
ECLASS-9.0 | 27440312 |
ECLASS-10.1 | 27440312 |
ECLASS-11.1 | 27440312 |
ECLASS-12.0 | 27440312 |
ETIM-5.0 | EC002641 |
Balicí množství | 1 |
Číslo celního sazebníku | 85389099 |
GTIN | 4048879621830 |
Příslušenství
---- Adaptér snímač/aktor ----