Modlink MSDD Datensteckverbindereinsatz
1xSUB-D15 + 1xSUB-25 Aussparung
Č.prod.: | 4000-68000-8600060 |
Hmotnost: | 0.02 kg |
Země původu: | DE |
Kontaktujte nás ohledně dostupnosti
Popis
Záslepka
Otvor 1xSUB-D25 + 1xSUB-D15
Vylomitelné záslepky pro datové konektory.
Otvor 1xSUB-D25 + 1xSUB-D15
Vylomitelné záslepky pro datové konektory.
Technické údaje
Mechanické údaje | Montážní údaje
Výška | 87,5 mm |
---|---|
Šířka | 50,7 mm |
Hloubka | 39 mm |
OBCHODNÍ ÚDAJE
ECLASS-6.0 | 27189217 |
---|---|
ECLASS-6.1 | 27189217 |
ECLASS-7.0 | 27189217 |
ECLASS-8.0 | 27189217 |
ECLASS-9.0 | 27189217 |
ECLASS-10.1 | 27182806 |
ECLASS-11.1 | 27182806 |
ECLASS-12.0 | 27182806 |
Balicí množství | 1 |
Číslo celního sazebníku | 85389099 |
GTIN | 4065909009567 |