Modlink MSDD - modul rozhrani
vylomitelne otvory pro 3xSUB-D9 + 1xSUB-D15
Č.prod.: | 4000-68000-8550000 |
Hmotnost: | 0.031 kg |
Země původu: | DE |
Dostupné
Popis
Záslepky (vylomitelná)
3xSUB-D9 + 1xSUB-D15 cut-out
Vylomitelné záslepky pro datové konektory.
3xSUB-D9 + 1xSUB-D15 cut-out
Vylomitelné záslepky pro datové konektory.
Technické údaje
Mechanické údaje | Montážní údaje
Výška | 182 mm |
---|---|
Šířka | 180 mm |
Hloubka | 90 mm |
OBCHODNÍ ÚDAJE
ECLASS-6.0 | 27189217 |
---|---|
ECLASS-6.1 | 27189217 |
ECLASS-7.0 | 27189217 |
ECLASS-8.0 | 27189217 |
ECLASS-9.0 | 27182806 |
ECLASS-10.1 | 27182806 |
ECLASS-11.1 | 27182806 |
ECLASS-12.0 | 27182806 |
ETIM-5.0 | EC002625 |
Balicí množství | 1 |
Číslo celního sazebníku | 85389099 |
GTIN | 4048879609357 |