Modlink MSDD - modul rozhrani
Italie, 2x vyrez data
Č.prod.: | 4000-68000-4530000 |
Hmotnost: | 0.05 kg |
Země původu: | DE |
Kontaktujte nás ohledně dostupnosti
Popis
1× Itálie (CEI 23-16)
2× výřez pro RJ45
2× výřez pro RJ45
Technické údaje
Ochrana přístroje | Elektricky
Druh krytí (EN IEC 60529) | IP20 |
---|
Mechanické údaje | Montážní údaje
Výška | 87,5 mm |
---|---|
Šířka | 50,7 mm |
Hloubka | 43 mm |
Vlastnosti prostředí | Klimaticky
Provozní teplota min. | -5 °C |
---|---|
Provozní teplota max. | 50 °C |
Skladovací teplota min. | -10 °C |
Skladovací teplota max. | 60 °C |
Stínicí plech
Connection information | Závit M4 |
---|---|
Utahovací moment | 0,9 Nm |
OBCHODNÍ ÚDAJE
ECLASS-6.0 | 27189217 |
---|---|
ECLASS-6.1 | 27189217 |
ECLASS-7.0 | 27189217 |
ECLASS-8.0 | 27189217 |
ECLASS-9.0 | 27182806 |
ECLASS-10.1 | 27182806 |
ECLASS-11.1 | 27182806 |
ECLASS-12.0 | 27182806 |
ETIM-5.0 | EC000020 |
Balicí množství | 1 |
Číslo celního sazebníku | 85366990 |
GTIN | 4048879601030 |
Příslušenství
---- Uzemňovací materiál ----
---- Adaptér USB ----