Modlink MSDD - modul rozhrani
Dansko, 1x RJ45 + 1x vyrez data
Č.prod.: | 4000-68000-4550001 |
Hmotnost: | 0.062 kg |
Země původu: | DE |
Kontaktujte nás ohledně dostupnosti
Popis
1× Dánsko (bílá)
1× RJ45, 8-pin kov, CAT6A (samice/samice)
1× výřez pro RJ45
1× RJ45, 8-pin kov, CAT6A (samice/samice)
1× výřez pro RJ45
Connect Product
Data cablezobrazit vše
Technické údaje
Ochrana přístroje | Elektricky
Druh krytí (EN IEC 60529) | IP20 |
---|
Mechanické údaje | Montážní údaje
Výška | 87,5 mm |
---|---|
Šířka | 50,7 mm |
Hloubka | 43 mm |
Vlastnosti prostředí | Klimaticky
Provozní teplota min. | -5 °C |
---|---|
Provozní teplota max. | 50 °C |
Skladovací teplota min. | -10 °C |
Skladovací teplota max. | 60 °C |
Stínicí plech
Connection information | Závit M4 |
---|---|
Utahovací moment | 0,9 Nm |
Dánsko
Připojovací průřez max. | 2,5 mm² |
---|---|
Číslo AWG max. | 14 |
Provozní napětí AC | 250 V |
Provozní proud | 13 A |
Připojení | Pružinové svorky FK |
Počet pinů | 2 + PE |
Přípojky na pól | 2 |
S ochranným kontaktem | ano |
RJ45
Provozní napětí AC max. (certifikace UL) | 30 V |
---|---|
Provozní napětí DC max. (certifikace UL) | 42,4 V |
Provozní proud max. (UL) | 175 mA |
Family construction form | RJ45 |
Rodinné konstrukční provedení zadní strany | RJ45 |
Kategorie kabelu min. | Cat6a |
Druh zajištění | Konektor snap-in |
OBCHODNÍ ÚDAJE
ECLASS-6.0 | 27189217 |
---|---|
ECLASS-6.1 | 27189217 |
ECLASS-7.0 | 27189217 |
ECLASS-8.0 | 27189217 |
ECLASS-9.0 | 27182806 |
ECLASS-10.1 | 27182806 |
ECLASS-11.1 | 27182806 |
ECLASS-12.0 | 27182806 |
ETIM-5.0 | EC002625 |
Balicí množství | 1 |
Číslo celního sazebníku | 85366990 |
GTIN | 4048879601092 |
Příslušenství
---- Adaptér USB ----
---- Uzemňovací materiál ----