Modlink MSDD - modul rozhrani dvojity
BS zasuvka 250 VAC/13 A - RJ45, priprava: USB - mont. otvor
Č.prod.: | 4000-68000-4320001 |
Hmotnost: | 0.11 kg |
Země původu: | DE |
Dostupné
Popis
1× Velká Británie (BS)
1× RJ45, 8-pin kov, CAT5e (samice/samice)
1× výřez pro proud. chr.
1× RJ45, 8-pin kov, CAT5e (samice/samice)
1× výřez pro proud. chr.
Connect Product
Data cablezobrazit vše
Technické údaje
Mechanické údaje | Montážní údaje
Výška | 88 mm |
---|---|
Šířka | 116 mm |
Hloubka | 70 mm |
Vlastnosti prostředí | Klimaticky
Skladovací teplota min. | 5 °C |
---|---|
Skladovací teplota max. | 40 °C |
Anglie
Provozní napětí AC | 250 V |
---|---|
Provozní proud | 13 A |
Počet pinů | 2 + PE |
S ochranným kontaktem | ano |
RJ45
Provozní napětí AC max. (certifikace UL) | 30 V |
---|---|
Provozní napětí DC max. (certifikace UL) | 42,4 V |
Provozní proud max. (UL) | 175 mA |
Family construction form | RJ45 |
Rodinné konstrukční provedení zadní strany | RJ45 |
Kategorie kabelu min. | Cat5e |
Druh zajištění | Konektor snap-in |
OBCHODNÍ ÚDAJE
ECLASS-6.0 | 27189217 |
---|---|
ECLASS-6.1 | 27189217 |
ECLASS-7.0 | 27189217 |
ECLASS-8.0 | 27189217 |
ECLASS-9.0 | 27182806 |
ECLASS-10.1 | 27182806 |
ECLASS-11.1 | 27182806 |
ECLASS-12.0 | 27182806 |
ETIM-5.0 | EC000020 |
Balicí množství | 1 |
Číslo celního sazebníku | 85366990 |
GTIN | 4048879384506 |
Příslušenství
---- Adaptér USB ----
---- Uzemňovací materiál ----