Mechanické údaje | Montážní údaje
Výška |
88 mm |
Šířka |
116 mm |
Hloubka |
69 mm |
Vlastnosti prostředí | Klimaticky
Skladovací teplota min. |
5 °C |
Skladovací teplota max. |
40 °C |
China (CCC)
Připojovací průřez, jednodrátový max. |
4 mm² |
Připojovací průřez, vícedrátový/jemnodrátový max. |
4 mm² |
Provozní napětí AC |
250 V |
Provozní proud |
10 A |
Připojení |
Šroubové svorky SK |
Počet pinů |
2 + PE |
Přípojky na pól |
2 |
S ochranným kontaktem |
ano |
RJ45
Provozní napětí AC max. (certifikace UL) |
30 V |
Provozní napětí DC max. (certifikace UL) |
42,4 V |
Provozní proud max. (UL) |
175 mA |
Family construction form |
RJ45 |
Rodinné konstrukční provedení zadní strany |
RJ45 |
Kategorie kabelu min. |
Cat5e |
Druh zajištění |
Konektor snap-in |