Modlink MSDD - modul rozhrani dvojity
VDE zasuvka 250V/16A AC, priprava: RJ45, USB, mont. otvor
Č.prod.: | 4000-68000-4390000 |
Hmotnost: | 0.096 kg |
Země původu: | DE |
Dostupné
Popis
1× VDE žlutá
1× výřez pro proud. chr.
1× výřez pro proud. chr.
Technické údaje
Mechanické údaje | Montážní údaje
Výška | 88 mm |
---|---|
Šířka | 116 mm |
Hloubka | 70 mm |
Vlastnosti prostředí | Klimaticky
Skladovací teplota min. | -10 °C |
---|---|
Skladovací teplota max. | 60 °C |
Německo (VDE)
Připojovací průřez max. | 2,5 mm² |
---|---|
Číslo AWG max. | 14 |
Provozní napětí AC | 250 V |
Provozní proud | 16 A |
Připojení | Pružinové svorky FK |
Počet pinů | 2 + PE |
Přípojky na pól | 2 |
S ochranným kontaktem | ano |
OBCHODNÍ ÚDAJE
ECLASS-6.0 | 27189217 |
---|---|
ECLASS-6.1 | 27189217 |
ECLASS-7.0 | 27189217 |
ECLASS-8.0 | 27189217 |
ECLASS-9.0 | 27182806 |
ECLASS-10.1 | 27182806 |
ECLASS-11.1 | 27182806 |
ECLASS-12.0 | 27182806 |
ETIM-5.0 | EC000020 |
Balicí množství | 1 |
Číslo celního sazebníku | 85366990 |
GTIN | 4048879402002 |
Příslušenství
---- Uzemňovací materiál ----
---- Adaptér USB ----