Česká republika

Mátě otázky k našim výrobkům? Naši odborníci vám rádi pomohou! Zavolejte nám +420 377 597 961
Zoom
Modlight50/70 Pro - montazni adapter na trubku a stenu  4000-76070-0000902
Ilustrační obrázek

Modlight50/70 Pro - montazni adapter na trubku a stenu

Č.prod.: 4000-76070-0000902
Hmotnost: 0.19 kg
Země původu:  ID
Dostupné
Základní cena za kus:
  • 68,00 €
  • 64,22 €
  • 60,44 €
Stáhnout do datového košíku Stáhnout do Easy-Import-Export

Popis

Adaptér
pro montáž trubka/zeď
pro Modlight50/70 Pro

Mechanické údaje | Materiálové údaje
Barva pouzdra černá
Materiál plášť Plast
Mechanické údaje | Montážní údaje
Výška 72 mm
Šířka 40 mm
Hloubka 82 mm

ECLASS-6.0 27119290
ECLASS-6.1 27371233
ECLASS-7.0 27371233
ECLASS-8.0 27371233
ECLASS-9.0 27371233
ECLASS-10.1 27371233
ECLASS-11.1 27371233
ECLASS-12.0 27371233
ETIM-5.0 EC001153
Balicí množství 1
Číslo celního sazebníku 76169990
GTIN 4048879751575

 
Data k produktu:
  • Produktový PDF
  • Construction files: DXF 4000-76070-0000902_dxf_x_b.zip (B)
  • Construction files: P8 4000-76070-0000902_p8_2_21.zip (21)
  • Construction files: STP 4000-76070-0000902_stp_x_d.zip (D)
  • Information: Certificate of conformity Murrelektronik GmbH 21-12-23_(5) RoHS REACh no exception_DoC_z_a.pdf (02)
  • Information: Certificate of conformity Murrelektronik GmbH 23-12-23_(1) California Prop65 No Warning_DoC_z_a.pdf (01)
  • Information: Certificate of conformity Murrelektronik GmbH 13-12-23_(5) China RoHS 2 50EEP_DoC_z_a.pdf (01)
* bez DPH, bez nákladů na dopravu