Signal tower Modlight50 Pro equipped with LED modules
white, blue, green, red
Č.prod.: | 4000-76501-7651000 |
Hmotnost: | 0.3 kg |
Země původu: | ID |
Kontaktujte nás ohledně dostupnosti
Popis
Základna + LED moduly
bílá, modrá, zelená, červená
bílá, modrá, zelená, červená
Technické údaje
Elektrické údaje | Napájení
Provozní napětí DC | 24 V |
---|---|
Provozní napětí DC min. | 21,6 V |
Provozní napětí DC max. | 26,4 V |
Příkon max. | 180 mA |
Ochrana přístroje | Elektricky
Druh krytí (EN IEC 60529) | IP65 |
---|---|
Druh krytí, doplňková podmínka | připojeno, s aretací |
Mechanické údaje | Materiálové údaje
Barva pouzdra | černá |
---|---|
Materiál plášť | Plast |
Mechanické údaje | Montážní údaje
Výška | 276 mm |
---|---|
Šířka | 50 mm |
Hloubka | 50 mm |
Vlastnosti prostředí | Klimaticky
Provozní teplota min. | -30 °C |
---|---|
Provozní teplota max. | 60 °C |
OBCHODNÍ ÚDAJE
ECLASS-6.1 | 27371230 |
---|---|
ECLASS-7.0 | 27371230 |
ECLASS-8.0 | 27371230 |
ECLASS-9.0 | 27371230 |
ECLASS-10.1 | 27371230 |
ECLASS-11.1 | 27371230 |
ECLASS-12.0 | 27371230 |
Balicí množství | 1 |
Číslo celního sazebníku | 85318070 |
GTIN | 4065909027912 |
Příslušenství
---- Základna pro signální věž ----