Modlight70 Pro - set
bi, mo, ze, ce, sirena, M12 dolu
Č.prod.: | 4000-76705-7651900 |
Hmotnost: | 0.53 kg |
Země původu: | ID |
Kontaktujte nás ohledně dostupnosti
Technické údaje
Elektrické údaje | Napájení
Provozní napětí DC | 24 V |
---|---|
Provozní napětí DC min. | 21,6 V |
Provozní napětí DC max. | 26,4 V |
Příkon max. | 430 mA |
Mechanické údaje | Materiálové údaje
Barva pouzdra | černá |
---|---|
Materiál plášť | Plast |
Mechanické údaje | Montážní údaje
Výška | 334 mm |
---|---|
Šířka | 70 mm |
Hloubka | 70 mm |
Vlastnosti prostředí | Klimaticky
Provozní teplota min. | -20 °C |
---|---|
Provozní teplota max. | 50 °C |
Skladovací teplota min. | -30 °C |
Skladovací teplota max. | 60 °C |
Údaje o připojení
Druh připojení 1
Family construction form | M12 |
---|---|
Gender | male |
Kódování | A |
Počet pinů | 8 |
PIN 1 | 24 V DC (0 V) |
PIN 2 | LED-Modul RD |
PIN 3 | 0 V (24 V DC) |
PIN 4 | LED-Modul CL |
PIN 5 | LED-Modul YE |
PIN 6 | LED-Modul BU |
PIN 7 | LED-Modul GN |
PIN 8 | - |
Druh připojení 2
Montáž | Bajonetový uzávěr |
---|
OBCHODNÍ ÚDAJE
ECLASS-6.0 | 27371230 |
---|---|
ECLASS-6.1 | 27371230 |
ECLASS-7.0 | 27371230 |
ECLASS-8.0 | 27371230 |
ECLASS-9.0 | 27371230 |
ECLASS-10.1 | 27371230 |
ECLASS-11.1 | 27371230 |
ECLASS-12.0 | 27371230 |
ETIM-5.0 | EC001042 |
Balicí množství | 1 |
Číslo celního sazebníku | 85318070 |
GTIN | 4048879825382 |
Příslušenství
---- Trubka pro signální věž ----
---- Základna pro signální věž ----
---- Montážní držák pro signální věž ----
---- Štítek s nápisem ----