B24 Surface mounted h., high profile, IP65
Double locking lever m., side entry M32
Č.prod.: | 70MH-GSGHQ-B01D000 |
Alternativní produkt: | |
Hmotnost: | 0.08 kg |
Země původu: | CZ |
Dostupné
Popis
B24
Soklový kryt (vysoký)
Příčné zajištění
IP65
Technické údaje jsou zaručeny pouze se součástmi Murrelektronik.
Soklový kryt (vysoký)
Příčné zajištění
IP65
Technické údaje jsou zaručeny pouze se součástmi Murrelektronik.
Technické údaje
Technické údaje | Instalace
Kabelový vývod | boční |
---|
Instalace | Připojení
Montážní set | M32 |
---|---|
Zapojovací cykly min. | 500 |
Ochrana přístroje | Elektricky
Druh krytí (EN IEC 60529) | IP65 |
---|---|
Druh krytí, doplňková podmínka | připojeno, s aretací, se šroubením |
Technické údaje | Mechanické údaje
Druh pouzdra | Soklový kryt |
---|
Mechanické údaje | Materiálové údaje
Povrchová úprava pouzdra | prášková barva |
---|---|
Povrchová úprava aretace | verzinkt |
Materiál těsnění | NBR |
Materiál plášť | Hliníkový odlitek |
Materiál zámku | ocel |
Mechanické údaje | Montážní údaje
Velikost | B24 |
---|---|
Výška | 80 mm |
Šířka | 57 mm |
Hloubka | 143,5 mm |
Druh zajištění | Příčné zajištění |
Vlastnosti prostředí | Klimaticky
Provozní teplota min. | -40 °C |
---|---|
Provozní teplota max. | 100 °C |
Environmentální kategorie (EN IEC 60068-1) | 40/100/21 |
OBCHODNÍ ÚDAJE
ECLASS-6.0 | 27143424 |
---|---|
ECLASS-6.1 | 27261203 |
ECLASS-7.0 | 27440202 |
ECLASS-8.0 | 27440202 |
ECLASS-9.0 | 27440202 |
ECLASS-10.1 | 27440202 |
ECLASS-11.1 | 27440202 |
ECLASS-12.0 | 27440202 |
ETIM-5.0 | EC000437 |
Balicí množství | 1 |
Číslo celního sazebníku | 85389099 |
GTIN | 4048879646840 |