Česká republika

Mátě otázky k našim výrobkům? Naši odborníci vám rádi pomohou! Zavolejte nám +420 377 597 961
"""7/8"""" Mini F primy / volny konec - 5pin"""
Ilustrační obrázek

Naposledy prohlížené

"""7/8"""" Mini F primy / volny konec - 5pin"""

PUR, cerny, UL/CSA, delka 2,0m

Č.prod.: 7700-A5021-UMD0200
Alternativní produkt:   
Hmotnost: 0.214 kg
Země původu:  DE
Dostupné
Základní cena za kus:
  • 48,74 €
  • 46,03 €
  • 43,32 €
Stáhnout do datového košíku Stáhnout do Easy-Import-Export

Balicí množství 1
Číslo celního sazebníku 85444290
GTIN 4048879640985

 
Data k produktu:
  • Produktový PDF
  • Approval: UL Listed CA 7700-A5021-UMDxxxx_E325311-CYJV7_ulc_z_a.pdf (A)
  • Approval: UL Listed US 7700-A5021-UMDxxxx_E325311-CYJV_ul_z_a.pdf (A)
  • Construction files: STP 7700-A5021_stp_x_a.zip (A)
  • Information: Certificate of conformity Murrelektronik GmbH 17-12-23_(1) RoHS REACh exception 6c_DoC_z_a.pdf (04)
  • Information: Certificate of conformity Murrelektronik GmbH 06-05-24_(8) REACH SVHC CAS No 80-09-1_DoC_z_a.pdf (01)
  • Information: Certificate of conformity Murrelektronik GmbH 13-12-23_(5) China RoHS 2 50EEP_DoC_z_a.pdf (01)
  • Information: Certificate of conformity Murrelektronik GmbH 23-12-23_(1) California Prop65 No Warning_DoC_z_a.pdf (01)
* bez DPH, bez nákladů na dopravu