Česká republika

Mátě otázky k našim výrobkům? Naši odborníci vám rádi pomohou! Zavolejte nám +420 377 597 961
Mini (7/8) 5 pole, Female Straight w/ Cable,
Ilustrační obrázek

Mini (7/8) 5 pole, Female Straight w/ Cable,

PUR, UL/CSA, 5x16AWG, black, 4m

Č.prod.: 7700-A5021-UMD0400
Alternativní produkt:   
Hmotnost: 0.45 kg
Země původu:  DE
Dostupné
Základní cena za kus:
  • 69,80 €
  • 65,92 €
  • 62,04 €
Stáhnout do datového košíku Stáhnout do Easy-Import-Export

 
Data k produktu:
  • Produktový PDF
  • Construction files: STP 7700-A5021_stp_x_a.zip (A)
  • Information: Certificate of conformity Murrelektronik GmbH 17-12-23_(1) RoHS REACh exception 6c_DoC_z_a.pdf (04)
  • Information: Certificate of conformity Murrelektronik GmbH 13-12-23_(5) China RoHS 2 50EEP_DoC_z_a.pdf (01)
  • Information: Certificate of conformity Murrelektronik GmbH 23-12-23_(1) California Prop65 No Warning_DoC_z_a.pdf (01)
* bez DPH, bez nákladů na dopravu