EOL - Modlight70 - zakladna
B-115 - zakladni prvek, 24V DC
Č.prod.: | 4000-75070-1500003 |
Hmotnost: | 0.646 kg |
Země původu: | CZ |
Není k dispozici
Popis
Basic + siréna + flash
s připojením M12
s magnetickou podstavou
s připojením M12
s magnetickou podstavou
Technické údaje
Technické údaje
Provozní napětí | 24 V DC (21.6...26.4 V DC) |
---|---|
Siréna (plynule regulovatelný) | Trvalý a přerušovaný alarm |
Hladina akustického tlaku | 70 ±5...90 ±5 dB |
Cykly blikání | 60 ±12 za minutu |
Přilnavá síla | 290 N (v závislosti na povrchu) |
Obecné údaje
Ochrana | IP65 v utaženém stavu |
---|---|
Připojení | M12 (8-pin) |
Pouzdro | Plast černý |
Rozměry V׊×H | 220.5×70×70 mm |
Teplotní rozsah | -30...+60 °C |
OBCHODNÍ ÚDAJE
Balicí množství | 1 |
---|---|
Číslo celního sazebníku | 85319000 |
GTIN | 4048879030748 |