EOL - Modlight70 - zakladna
B-ASi A/B Slave 4Out Magnet
Č.prod.: | 4000-75070-1500004 |
Hmotnost: | 0.365 kg |
Země původu: | CZ |
Není k dispozici
Popis
Základní, AB-Slave
4 výstupy
Magnetická základna
pro LED moduly
s připojením M12
4 výstupy
Magnetická základna
pro LED moduly
s připojením M12
Technické údaje
Technické údaje
Napětí sběrnice (AS-Interface) | 26.5...31.6 V DC |
---|---|
Celkový proud (AS-Interface) | max. 20 mA |
Adresace | přes master nebo adresovacím zařízením přes konektor M12 |
Rozsah adres | 1...62 (1...31 A nebo B) |
Profile (IO/ID/ID2 kód) | S-7.A.7 |
Výstup
Počet | 4 |
---|---|
Napájecí napětí | přes AS-Interface |
Spínací proud na výstup | max. 60 mA (ochrana proti zkratu a přetížení) |
Obecné údaje
Ochrana | IP65 v utaženém stavu |
---|---|
Připojení | M12 (4-pin) |
Pouzdro | Plast černý |
Rozměry V׊×H | 220.5×70×70 mm |
Teplotní rozsah | -30...+60 °C |
OBCHODNÍ ÚDAJE
Balicí množství | 1 |
---|---|
Číslo celního sazebníku | 85319000 |
GTIN | 4048879334532 |