Spínaný zdroj Emparro, 1-fázový
IN: 100-240VAC OUT: 24-28VDC/20A
Č.prod.: | 9000-11112-1421111 |
Hmotnost: | 1.256 kg |
Země původu: | CZ |
Dostupné
Popis
INPUT: 90...265 V AC/90...250 V DC
OUTPUT: 24...28 V DC
Proud: 20 A
Lakovaná deska
OUTPUT: 24...28 V DC
Proud: 20 A
Lakovaná deska
Technické údaje
Technické údaje | Elektrické údaje
Počet paralelně zapojených přístrojů max. | 5 |
---|---|
Počet sériově zapojených přístrojů max. | 2 |
Paralelní zapojitelnost | ano |
Sériové zapojení | ano |
Bezpečnostní stupeň | SELV |
Elektrické údaje | Napájení
Síťová frekvence | 50 ... 60 Hz |
---|
Elektrické údaje | Vstup
Jištění na primární straně, interní | 10 A |
---|---|
Charakteristika předřazeného jištění | setrvačná |
Vstupní napětí 1 AC | 100 V |
Vstupní napětí 2 AC | 240 V |
Vstupní napětí AC min. | 90 V |
Vstupní napětí AC max. | 265 V |
Vstupní napětí DC min. | 90 V |
Vstupní napětí DC max. | 250 V |
Vstupní proud při vstupním napětí 1 AC | 5,2 A |
Vstupní proud při vstupním napětí 2 AC | 2,2 A |
Inrush current max. | 23 A @ 230 V |
Účinnost | 91,7 % @ 110 V AC, 94,1 % @ 230 V AC |
Elektrické údaje | Výstup
Výstupní napětí DC | 24 V |
---|---|
Výstupní napětí DC min. | 24 V |
Výstupní napětí DC max. | 28 V |
Nastavitelné výstupní napětí | ano |
Výstupní proud | 20 A |
Doba trvání funkce power boost min. | 4 s |
Přemostění výpadku sítě min. | 30 ms @ 100 V AC |
Power Boost | 150 % |
Zbytkové zvlnění, efektivní, max. | 50 mV |
Spikes (s-s) max. | 200 mV |
Ochrana přístroje | Elektricky
Druh krytí (EN IEC 60529) | IP20 |
---|---|
Ochrana proti přetížení na výstupu | ano |
Zkratová ochrana na výstupu | ano |
Mechanické údaje | Montážní údaje
Montáž | geschnappt |
---|---|
Suitable for mounting type | Nosná lišta TH35, (EN 60715) |
Výška | 123 mm |
Šířka | 85 mm |
Hloubka | 138 mm |
Vlastnosti prostředí | Klimaticky
Provozní teplota min. | -40 °C |
---|---|
Provozní teplota max. | 60 °C |
Snížení výkonu od | 45 °C |
Skladovací teplota min. | -40 °C |
Skladovací teplota max. | 80 °C |
Relativní vlhkost vzduchu min. (za provozu) | 5 % |
Relativní vlhkost vzduchu max. (za provozu) | 95 % žádná kondenzace |
Certifikace
SEMI F47 | compliant |
---|
Údaje o připojení
Connection types
Druh připojení 1 | Alarm |
---|---|
Druh připojení 2 | Input |
Druh připojení 3 | Output |
Druh připojení 1
Připojení | Pružinové svorky FK |
---|---|
Family construction form | terminal |
Gender | female |
Barva nosiče kontaktu | zelená |
Počet pinů | 2 |
PIN 1 | 13 |
PIN 2 | 14 |
Druh připojení 2
Připojení | Pružinové svorky FK |
---|---|
Family construction form | terminal |
Gender | female |
Barva nosiče kontaktu | zelená |
Počet pinů | 3 |
PIN 1 | PE |
PIN 2 | N |
PIN 3 | L |
Druh připojení 3
Připojení | Pružinové svorky FK |
---|---|
Family construction form | terminal |
Gender | female |
Barva nosiče kontaktu | zelená |
Počet pinů | 4 |
PIN 1 | AS-i - |
PIN 2 | AS-i - |
PIN 3 | AS-i + |
PIN 4 | AS-i + |
OBCHODNÍ ÚDAJE
ECLASS-6.0 | 27049002 |
---|---|
ECLASS-6.1 | 27049002 |
ECLASS-7.0 | 27049002 |
ECLASS-8.0 | 27049002 |
ECLASS-9.0 | 27040701 |
ECLASS-10.1 | 27040701 |
ECLASS-11.1 | 27040701 |
ECLASS-12.0 | 27040701 |
ETIM-5.0 | EC002540 |
Balicí množství | 1 |
Číslo celního sazebníku | 85044095 |
GTIN | 4048879446662 |
Příslušenství
---- Nepřerušitelné napájení ----
---- Napájení ----
---- Elektronická pojistka ----