Česká republika

Mátě otázky k našim výrobkům? Naši odborníci vám rádi pomohou! Zavolejte nám +420 377 597 961
Zoom
Spinany zdroj Eco-Power, 1fazovy  85151
Ilustrační obrázek

Naposledy prohlížené

Spinany zdroj Eco-Power, 1fazovy

IN: 90-264 VAC OUT: 24V/1,3ADC

Č.prod.: 85151
Hmotnost: 0.24 kg
Země původu:  CN
Dostupné
Základní cena za kus:
  • 39,66 €
  • 37,58 €
  • 35,49 €
  • 31,31 €
Stáhnout do datového košíku Stáhnout do Easy-Import-Export

Popis

INPUT: 90...264 V AC
OUTPUT: 24 V DC ±1%
Proud: 1.3 A
Přemostění výpadku sítě min.
min. 10 ms (115 V AC); min. 90 ms (230 V AC)
Certificate
Certificate

Technické údaje | Elektrické údaje
Počet sériově zapojených přístrojů max. 2
Paralelní zapojitelnost ne
Sériové zapojení ano
Elektrické údaje | Napájení
Síťová frekvence 50 ... 60 Hz
Elektrické údaje | Vstup
Vstupní napětí 1 AC 115 V
Vstupní napětí 2 AC 230 V
Vstupní napětí AC min. 100 V
Vstupní napětí AC max. 240 V
Vstupní proud při vstupním napětí 1 AC 0,7 A
Vstupní proud při vstupním napětí 2 AC 0,4 A
Inrush current max. 20 A
Externí předřazené jištění max. 16 A
Účinnost 85 % @ 115 V AC, 85 % @ 230 V AC
Elektrické údaje | Výstup
Výstupní napětí DC 24 V
Výstupní napětí DC min. 23,76 V
Výstupní napětí DC max. 24,24 V
Nastavitelné výstupní napětí ne
Výstupní proud 1,3 A
Zbytkové zvlnění, efektivní, max. 20 mV
Spikes (s-s) max. 100 mV
Instalace | Připojení
Montážní set M3
Ochrana přístroje | Elektricky
Ochrana proti přetížení na výstupu ano
Zkratová ochrana na výstupu ano
Mechanické údaje | Montážní údaje
Montáž šroubované
Výška 36 mm
Šířka 77 mm
Hloubka 105 mm
Vlastnosti prostředí | Klimaticky
Provozní teplota min. 0 °C
Provozní teplota max. 40 °C
Snížení výkonu od 40 °C
Skladovací teplota min. -20 °C
Skladovací teplota max. 85 °C
Relativní vlhkost vzduchu min. (za provozu) 20 %
Relativní vlhkost vzduchu max. (za provozu) 90 % žádná kondenzace

ECLASS-6.0 27049002
ECLASS-6.1 27049002
ECLASS-7.0 27049002
ECLASS-8.0 27049002
ECLASS-9.0 27040701
ECLASS-10.1 27040701
ECLASS-11.1 27040701
ECLASS-12.0 27040701
ETIM-5.0 EC002540
Balicí množství 1
Číslo celního sazebníku 85044083
GTIN 4048879080446

 
Data k produktu:
  • Produktový PDF
  • Construction files: DXF 85151_dxf_x_a.zip (A)
  • Construction files: STP 85151_stp_x_a.zip (A)
  • Document: Installation guide 85151_ina_4_15.pdf (15)
  • Information: Certificate of conformity Murrelektronik GmbH 16-12-23_(3) RoHS REACh exception 6c 7cI_DoC_z_a.pdf (04)
  • Information: Certificate of conformity Murrelektronik GmbH 06-05-24_(8) REACH SVHC CAS No 80-09-1_DoC_z_a.pdf (01)
  • Information: Certificate of conformity Murrelektronik GmbH 23-12-23_(1) California Prop65 No Warning_DoC_z_a.pdf (01)
  • Information: Certificate of conformity Murrelektronik GmbH 12-12-23_(3) China RoHS 2 25EEP_DoC_z_a.pdf (01)
  • Information: Certificate of conformity UKCA 85151_02-04.2024_uk_z_b.pdf (B)
  • Information: EU declaration of conformity 85151_02-04.24_ce_z_e.pdf (E)

---- Šroubovák ----
---- Držák válcové pojistky ----
---- Adaptér pro montážní lištu ----
* bez DPH, bez nákladů na dopravu