Česká republika

Mátě otázky k našim výrobkům? Naši odborníci vám rádi pomohou! Zavolejte nám +420 377 597 961
Zoom
Tlacitko reset  69012
Ilustrační obrázek

Tlacitko reset

42 mm, 2NO L, M12 8pin

Č.prod.: 69012
Hmotnost: 0.115 kg
Země původu:  DE
Dostupné
Základní cena za kus:
  • 155,07 €
  • 146,46 €
  • 137,84 €
Stáhnout do datového košíku Stáhnout do Easy-Import-Export

Popis

R-Button / 42 2NO L M12(8)
s připojením M12
8-pin
Mohou se rozsvítit 2 tlačítka (každé 1 NO kontakt)
Obsah dodávky:
Krytky tlačítek ploché, průhledné čiré, červené, žluté, zelené, modré
Popisové štítky, O, I, R, ↑,↓
mounting with clip on the back side
Certificate
Certificate

Technické údaje | Elektrické údaje
Provozní napětí AC/DC LED osvětlení max. 30 V
Provozní proud LED osvětlení 14 mA @24 V DC
Elektrické údaje | Napájení
Provozní napětí DC min. 1 V
Provozní napětí DC max. 36 V
Provozní napětí DC (certifikace UL) 30 V
Provozní proud 1,5 A
Technické údaje | Ochrana přístroje
Podmínka životnosti v závislosti na zátěži, v závislosti na teplotě
Ochrana přístroje | Elektricky
Druh krytí (EN IEC 60529) IP65
Elektrická životnost 1000000 Cykly
Ochrana přístroje | Mechanicky
Mechanická životnost 1000000 Cykly
Technické údaje | Mechanické údaje
Spínací čas max. 10 ms
Mechanické údaje | Materiálové údaje
Materiál kontakt AgNi
Mechanické údaje | Montážní údaje
Výška 29 mm
Šířka 124 mm
Hloubka 42 mm
Vlastnosti prostředí | Klimaticky
Provozní teplota min. -25 °C
Provozní teplota max. 70 °C
Skladovací teplota min. -25 °C
Skladovací teplota max. 85 °C

Druh připojení 1
Family construction form M12
Gender male
Barva nosiče kontaktu černá
Kódování A
Počet pinů 8
PIN 1 NO 1
PIN 2 NO 1
PIN 3 X 2 -
PIN 4 X 1 +
PIN 5 NO 2
PIN 6 NO 2
PIN 7 X 2 -
PIN 8 X 1 +

ECLASS-6.0 27371228
ECLASS-6.1 27371228
ECLASS-7.0 27371228
ECLASS-8.0 27371228
ECLASS-9.0 27371228
ECLASS-10.1 27371228
ECLASS-11.1 27371228
ECLASS-12.0 27371228
ETIM-5.0 EC000225
Balicí množství 1
Číslo celního sazebníku 85365080
GTIN 4048879594325

 
Data k produktu:
  • Produktový PDF
  • Construction files: DXF 69012_dxf_x_a.zip (A)
  • Construction files: P8 69012_p8_2_60.zip (60)
  • Construction files: STP 69012_stp_x_b.zip (B)
  • Document: Installation guide 69010_ina_2_11.zip (11)
  • Information: Certificate of conformity Murrelektronik GmbH 20-12-23_(2) RoHS REACh exception 7cI_DoC_z_a.pdf (02)
  • Information: Certificate of conformity Murrelektronik GmbH 23-12-23_(1) California Prop65 No Warning_DoC_z_a.pdf (01)
  • Information: Certificate of conformity Murrelektronik GmbH 10-12-23_(1) China RoHS 2 e_DoC_z_a.pdf (01)
  • Information: Certificate of conformity UKCA 69012_04-03.22_uk_z_a.pdf (A)
  • Information: EU declaration of conformity 69012_04-03.22_ce_z_b.pdf (B)

* bez DPH, bez nákladů na dopravu