Česká republika

Mátě otázky k našim výrobkům? Naši odborníci vám rádi pomohou! Zavolejte nám +420 377 597 961
Zoom
Univerzalni odrusovaci modul  20103
Ilustrační obrázek

Naposledy prohlížené

Univerzalni odrusovaci modul

RC prvek, 230VAC/DC/75VA/W

Č.prod.: 20103
Hmotnost: 0.032 kg
Země původu:  CZ
Kontaktujte nás ohledně dostupnosti
Základní cena za kus:
  • 19,85 €
  • 18,74 €
  • 17,64 €
Stáhnout do datového košíku Stáhnout do Easy-Import-Export

Popis

230 V AC/DC
RC
Další zapojení a napětí na vyžádání.
Certificate
Certificate
Certificate
Certificate

Kompatibilita | Kompatibilita
Odpovídající spínací prvek univerzální
Technické údaje | Elektrické údaje
Tlumící faktor 1.5× UN
Přídržný výkon max. 75 W
Elektrické údaje | Vstup
Vstupní napětí AC min. 110 V
Vstupní napětí AC max. 253 V
Vstupní napětí DC min. 110 V
Vstupní napětí DC max. 253 V
Instalace | Připojení
Connection information samozajišťovací kabelová vidlice
Ochrana přístroje | Média
Flame resistance těžce zápalné
Mechanické údaje | Materiálové údaje
Třída hořlavosti pouzdra (UL94) V-0
Materiál plášť Plast
Mechanické údaje | Montážní údaje
Montáž geschnappt
Suitable for mounting type mounting rail, (EN 60715)
Výška 45 mm
Šířka 75 mm
Hloubka 13 mm
Vlastnosti prostředí | Klimaticky
Provozní teplota min. -20 °C
Provozní teplota max. 70 °C

ECLASS-6.0 27371013
ECLASS-6.1 27371013
ECLASS-7.0 27371013
ECLASS-8.0 27371013
ECLASS-9.0 27371013
ECLASS-10.1 27371013
ECLASS-11.1 27371013
ECLASS-12.0 27371013
ETIM-5.0 EC002498
Balicí množství 1
Číslo celního sazebníku 85363010
GTIN 4048879020435

 
Data k produktu:
  • Produktový PDF
  • Approval: CSA CA 20103_080128-0-000C3211-07_csa_z_a.pdf (A)
  • Approval: EAC 20103_ЕАЭС RU С-DE.АБ53.В.03601-2027.02.14_eac_z_b.pdf (B)
  • Information: Certificate of conformity Murrelektronik GmbH 21-12-23_(5) RoHS REACh no exception_DoC_z_a.pdf (02)
  • Information: Certificate of conformity Murrelektronik GmbH 23-12-23_(1) California Prop65 No Warning_DoC_z_a.pdf (01)
  • Information: Certificate of conformity Murrelektronik GmbH 10-12-23_(1) China RoHS 2 e_DoC_z_a.pdf (01)
  • Information: Certificate of conformity Murrelektronik GmbH 06-05-24_(8) REACH SVHC CAS No 80-09-1_DoC_z_a.pdf (01)
  • Information: Certificate of conformity UKCA 20103_03-04.21_uk_z_a.pdf (A)
  • Information: EU declaration of conformity 20103_03-04.21_ce_z_a.pdf (A)

---- Šroubovák ----
* bez DPH, bez nákladů na dopravu