Česká republika

Mátě otázky k našim výrobkům? Naši odborníci vám rádi pomohou! Zavolejte nám +420 377 597 961
Zoom
Xelity 6TX GE Unmanaged Switch 6 Port 1000Mbit  58814
Ilustrační obrázek

Naposledy prohlížené

Xelity 6TX GE Unmanaged Switch 6 Port 1000Mbit

Č.prod.: 58814
Hmotnost: 0.151 kg
Země původu:  DE
Dostupné
Základní cena za kus:
  • 197,15 €
  • 186,19 €
  • 175,24 €
Stáhnout do datového košíku Stáhnout do Easy-Import-Export

Popis

6 portový nespravovaný switch
Propojovací kabely naleznete e-shopu pod heslem „Propojovací technika“.
Certificate
Certificate
Certificate

Elektrické údaje | Napájení
Provozní napětí DC 24 V
Provozní napětí DC min. 9 V
Provozní napětí DC max. 30 V
Technické údaje | Průmyslová komunikace
Přenosová rychlost max. 1000 MBit/s
Průmyslová komunikace | ethernetová funkcionalita
Auto-crossover ano
Automatická negociace ano
Duplexně Full duplex
Druh přepínání nespravovaný
VLAN unmanaged (IEEE 802.1Q) Přesměrování tagem
Diagnostika
Alarmový kontakt ne
Diagnostika žádné napětí
LED signalizace Ethernetové spojení/ datová komunikace
Ochrana přístroje | Elektricky
Druh krytí (EN IEC 60529) IP20
Mechanické údaje | Materiálové údaje
Barva pouzdra černá
Materiál plášť Plast
Mechanické údaje | Montážní údaje
Montáž geschnappt
Suitable for mounting type Nosná lišta TH35, (EN 60715)
Výška 140 mm
Šířka 30 mm
Hloubka 85,1 mm
Vlastnosti prostředí | Klimaticky
Provozní teplota min. -40 °C
Provozní teplota max. 75 °C
Skladovací teplota min. -40 °C
Skladovací teplota max. 85 °C

Connection types
Druh připojení 1 6
Druh připojení 1
Family construction form RJ45
Gender female
Barva nosiče kontaktu černá
Počet pinů 8
PIN 1 TD +
PIN 2 TD -
PIN 3 RD +
PIN 4 n.c.
PIN 5 n.c.
PIN 6 RD -
PIN 7 n.c.
PIN 8 n.c.
Druh připojení 2
Připojení Pružinové svorky FK
Family construction form terminal
Gender female
Barva nosiče kontaktu zelená
Počet pinů 4
PIN 1 24 V DC (UB 1)
PIN 2 0 V
PIN 3 PE
PIN 4 n.c.

Balicí množství 1
Číslo celního sazebníku 85176200
GTIN 4065909013236

 
Data k produktu:
  • Produktový PDF
  • Approval: KC 58814_R-R-MuR-58813_kc_z_a.pdf (A)
  • Approval: UL Listed CA 58814_E201820_NRAQ7_ulc_z_a.pdf (A)
  • Approval: UL Listed US 58814_E201820_NRAQ_ul_z_a.pdf (A)
  • Construction files: DXF 58811_dxf_x_a.zip (A)
  • Construction files: P8 58814_p8_2_10.zip (10)
  • Construction files: STP 58811_stp_x_a.zip (A)
  • Document: Installation guide 58813_ina_x_10.zip (10)
  • Document: Product data 58814_pd_x_11.zip (11)
  • Information: Certificate of conformity Murrelektronik GmbH 18-12-23_(7) RoHS REACh exception 7a 7cI_DoC_z_a.pdf (02)
  • Information: Certificate of conformity Murrelektronik GmbH 11-12-23_(2) China RoHS 2 20EEP_DoC_z_a.pdf (01)
  • Information: Certificate of conformity UKCA 58814_01-08.22_uk_z_a.pdf (A)
  • Information: EU declaration of conformity 58814_01-08.22_ce_z_a.pdf (A)
  • Information: MTTF Report 58814_SN29500(40°C)-Berechnung_mttf_p_a.pdf (A)

---- Datová linka ----
---- Šroubovák ----
---- Příslušenství pro značení ----
* bez DPH, bez nákladů na dopravu