Česká republika

Mátě otázky k našim výrobkům? Naši odborníci vám rádi pomohou! Zavolejte nám +420 377 597 961
Zoom
Xenterra 5TX - nespravovany switch  58907
Ilustrační obrázek

Naposledy prohlížené

Xenterra 5TX - nespravovany switch

1 Gb/s, 5 portu, montaz na srouby

Č.prod.: 58907
Hmotnost: 0.21 kg
Země původu:  DE
Dostupné
Základní cena za kus:
  • 263,34 €
  • 248,71 €
  • 234,08 €
Stáhnout do datového košíku Stáhnout do Easy-Import-Export

Popis

5portový neřízený gigabitový přepínač IP20
Nástěnná montáž
Certificate
Certificate
Certificate

Elektrické údaje | Napájení
Provozní napětí AC min. 8 V
Provozní napětí AC max. 28 V
Provozní napětí DC min. 9 V
Provozní napětí DC max. 36 V
Technické údaje | Průmyslová komunikace
Přenosová rychlost max. 1000 MBit/s
Průmyslová komunikace | ethernetová funkcionalita
Auto-crossover ano
Automatická negociace ano
Duplexně Full duplex
Druh přepínání nespravovaný
VLAN unmanaged (IEEE 802.1Q) ano
Diagnostika
Alarmový kontakt ne
Diagnostika žádné napětí
LED signalizace Ethernetové spojení/ datová komunikace
Ochrana přístroje | Elektricky
Druh krytí (EN IEC 60529) IP20
Mechanické údaje | Materiálové údaje
Barva pouzdra černá
Materiál plášť Kov
Mechanické údaje | Montážní údaje
Montáž šroubované
Suitable for mounting type Schlüssellochaufhängung
Výška 105 mm
Šířka 69 mm
Hloubka 28 mm
Vlastnosti prostředí | Klimaticky
Provozní teplota min. -40 °C
Provozní teplota max. 70 °C
Skladovací teplota min. -40 °C
Skladovací teplota max. 85 °C

Connection types
Druh připojení 1 5
Druh připojení 1
Family construction form RJ45
Gender female
Barva nosiče kontaktu černá
Počet pinů 8
PIN 1 TD +
PIN 2 TD -
PIN 3 RD +
PIN 4 n.c.
PIN 5 n.c.
PIN 6 RD -
PIN 7 n.c.
PIN 8 n.c.

ECLASS-6.1 19170106
ECLASS-7.0 19170106
ECLASS-8.0 19170106
ECLASS-9.0 19170106
ECLASS-10.1 19170402
ECLASS-11.1 19170402
ECLASS-12.0 19170402
Balicí množství 1
Číslo celního sazebníku 85176200
GTIN 4048879873536

 
Data k produktu:
  • Produktový PDF
  • Approval: UL Listed CA 58907_E201820-NRAQ7_ulc_z_a.pdf (A)
  • Approval: UL Listed US 58907_E201820-NRAQ_ul_z_a.pdf (A)
  • Construction files: DXF 58907_dxf_x_a.zip (A)
  • Construction files: P8 58907_p8_2_10.zip (10)
  • Construction files: STP 58907_stp_x_a.zip (A)
  • Document: Installation guide 58901_ina_x_13.zip (13)
  • Document: Product data 58907_pd_x_12.zip (12)
  • Information: Certificate of conformity Murrelektronik GmbH 20-12-23_(2) RoHS REACh exception 7cI_DoC_z_a.pdf (02)
  • Information: Certificate of conformity Murrelektronik GmbH 23-12-23_(1) California Prop65 No Warning_DoC_z_a.pdf (01)
  • Information: Certificate of conformity Murrelektronik GmbH 11-12-23_(2) China RoHS 2 20EEP_DoC_z_a.pdf (01)
  • Information: Certificate of conformity Murrelektronik GmbH 06-05-24_(8) REACH SVHC CAS No 80-09-1_DoC_z_a.pdf (01)
  • Information: Certificate of conformity UKCA 58907_11-03.22_uk_z_b.pdf (B)
  • Information: EU declaration of conformity 58907_11-03.22_ce_z_b.pdf (B)
  • Information: MTBF Report 58907_SN29500(70°C)-Berechnung_mtbf_p_a.pdf (A)

---- Datová linka ----
---- Šroubovák ----
* bez DPH, bez nákladů na dopravu