Produkt |
|
Technické údaje
|
Elektrické údaje | Napájení |
Provozní napětí AC:
|
Provozní napětí DC:
|
Provozní proud max.:
|
Ochrana přístroje | Elektricky |
Kategorie přepětí (EN 60664-1):
|
Mechanické údaje | Montážní údaje |
Montáž:
|
Suitable for mounting type:
|
Výška:
|
Šířka:
|
Hloubka:
|
Druh zajištění:
|
Vlastnosti prostředí | Klimaticky |
Provozní teplota min.:
|
Provozní teplota max.:
|
Klasifikace |
ECLASS-6.0:
|
ECLASS-6.1:
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
125 V
|
125 V
|
150 V
|
150 V
|
2 A
|
2 A
|
|
|
II
|
II
|
|
|
geschnappt
|
geschnappt
|
mounting rail, (EN 60715)
|
mounting rail, (EN 60715)
|
63 mm
|
63 mm
|
75 mm
|
75 mm
|
48 mm
|
48 mm
|
Standardní UNC 4-40 šroubový závit (EN 60807)
|
Standardní UNC 4-40 šroubový závit (EN 60807)
|
|
|
-20 °C
|
-20 °C
|
70 °C
|
70 °C
|
|
|
27379201
|
27143424
|
27260708
|
27260708
|
27141152
|
27141152
|
27141152
|
27141152
|
27141152
|
27141152
|
27141152
|
27141152
|
27141152
|
27141152
|
27141152
|
27141152
|
EC001283
|
EC001283
|
|
|
4048879021616
|
4048879026536
|
1
|
1
|
85366990
|
85366990
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|