Produkt |
|
Technické údaje
|
Montáž:
|
Povrchová úprava kontaktu:
|
Family construction form:
|
Materiál kontakt:
|
Materiál:
|
Počet pinů:
|
Velikost klíče:
|
Druh krytí (EN IEC 60529):
|
Elektrické údaje | Napájení |
Provozní napětí AC:
|
Provozní napětí AC max.:
|
Provozní napětí DC:
|
Provozní napětí DC max. :
|
Provozní proud na kontakt max.:
|
Technické údaje | Instalace |
Připojovací průřez min.:
|
Připojovací průřez max.:
|
Instalace | Připojení |
Průměr izolace žíly min.:
|
Wire insulation diameter max.:
|
Připojení:
|
Montážní set:
|
Zapojovací cykly min.:
|
Instalace | Obsazení pinů |
Kódování:
|
Ochrana přístroje | Elektricky |
Druh krytí, doplňková podmínka:
|
Stupeň znečištění:
|
Jmenovité impulzní výdržné napětí:
|
Izolační odpor min.:
|
Skupina izolačních materiálů (IEC 60664-1):
|
Kategorie přepětí (EN 60664-1):
|
Kategorie přepětí (EN 60950-1):
|
Mechanické údaje | Materiálové údaje |
Povrchová úprava kontaktu:
|
Povrchová úprava aretace:
|
Materiál těsnění:
|
Materiál plášť:
|
Materiál nosič kontaktu:
|
Materiál zámku:
|
Mechanické údaje | Montážní údaje |
Montáž:
|
Svorkový rozsah min.:
|
Svorkový rozsah max.:
|
Výška:
|
Šířka:
|
Hloubka:
|
Druh zajištění:
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
ECLASS-6.1:
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
pozlacený
|
M8
|
M8
|
Slitina mědi
|
Mosaz
|
PA
|
-
|
4
|
4
|
-
|
SW12.5
|
IP65, IP67
|
IP67
|
|
|
30 V
|
-
|
-
|
50 V
|
30 V
|
-
|
-
|
60 V
|
4 A
|
4 A
|
|
|
0,25 mm²
|
0,14 mm²
|
0,5 mm²
|
0,5 mm²
|
|
|
1,1 mm
|
-
|
1,55 mm
|
-
|
Zářezové svorky IDC
|
Šroubové svorky SK
|
M8 x 1
|
-
|
100
|
-
|
|
|
-
|
A
|
|
|
připojeno, šroubované
|
připojeno, šroubované
|
3
|
3
|
0,8 kV
|
1,5 kV
|
100 MΩ
|
100 MΩ
|
III
|
-
|
-
|
III
|
II
|
II
|
|
|
pozlacený
|
-
|
Nickeled
|
-
|
NBR
|
-
|
-
|
PBT
|
TPU
|
PA66
|
Zinkový tlakový odlitek
|
-
|
|
|
Šestihranný šroub, Rýhovaná matice
|
-
|
2,5 mm
|
2,5 mm
|
5 mm
|
5 mm
|
-
|
45 mm
|
-
|
12 mm
|
-
|
12 mm
|
Schraubgewinde
|
-
|
|
|
-25 °C
|
-40 °C
|
80 °C
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
Attention: Observe the permissible bending radii when laying cables, as the IP protection class can be endangered by excessive bending forces.
|
Attention: Observe the permissible bending radii when laying cables, as the IP protection class can be endangered by excessive bending forces.
|
DIN EN 61076-2-114 (M8)
|
-
|
|
|
27279221
|
27279221
|
27260702
|
27260702
|
27440102
|
27440102
|
27440102
|
27440102
|
27440116
|
27440116
|
27440102
|
27440102
|
27440102
|
27440102
|
27440116
|
27440116
|
EC002635
|
EC002635
|
|
|
4048879784818
|
4048879224505
|
1
|
1
|
85366990
|
85366990
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|