MOSA M8 F primy, 4pin, 0,14..0,5mm2,
sroubove svorky
Č.prod.: | 7000-08631-0000000 |
Alternativní produkt: | |
Hmotnost: | 0.02 kg |
Země původu: | CN |
Dostupné
Popis
Samice přímá
M8, 4-pin
připojení šroubovacími svorkami
Průřez vodičů: 0.14...0.5 mm²
M8, 4-pin
připojení šroubovacími svorkami
Průřez vodičů: 0.14...0.5 mm²
Technické údaje
Povrchová úprava kontaktu | pozlacený |
---|---|
Family construction form | M8 |
Materiál kontakt | Mosaz |
Počet pinů | 4 |
Velikost klíče | SW12.5 |
Druh krytí (EN IEC 60529) | IP67 |
Elektrické údaje | Napájení
Provozní napětí AC max. | 50 V |
---|---|
Provozní napětí DC max. | 60 V |
Provozní proud na kontakt max. | 4 A |
Technické údaje | Instalace
Připojovací průřez min. | 0,14 mm² |
---|---|
Připojovací průřez max. | 0,5 mm² |
Instalace | Připojení
Připojení | Šroubové svorky SK |
---|
Instalace | Obsazení pinů
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
Izolační odpor min. | 100 MΩ |
Kategorie přepětí (EN 60664-1) | III |
Kategorie přepětí (EN 60950-1) | II |
Mechanické údaje | Materiálové údaje
Materiál plášť | PBT |
---|---|
Materiál nosič kontaktu | PA66 |
Mechanické údaje | Montážní údaje
Svorkový rozsah min. | 2,5 mm |
---|---|
Svorkový rozsah max. | 5 mm |
Výška | 45 mm |
Šířka | 12 mm |
Hloubka | 12 mm |
Vlastnosti prostředí | Klimaticky
Provozní teplota min. | -40 °C |
---|---|
Provozní teplota max. | 85 °C |
OBCHODNÍ ÚDAJE
ECLASS-6.0 | 27279221 |
---|---|
ECLASS-6.1 | 27260702 |
ECLASS-7.0 | 27440102 |
ECLASS-8.0 | 27440102 |
ECLASS-9.0 | 27440116 |
ECLASS-10.1 | 27440102 |
ECLASS-11.1 | 27440102 |
ECLASS-12.0 | 27440116 |
ETIM-5.0 | EC002635 |
Balicí množství | 1 |
Číslo celního sazebníku | 85366990 |
GTIN | 4048879224505 |
Příslušenství
---- Krimpovací nástroj ----
---- Připojovací kabel ----
---- Řezač kabelu ----
---- Nástroj pro stripování kabelů ----
---- Kleště pro odizolování vodičů ----
---- Nůžky na kabely ----
---- Boční štípací kleště ----