Produkt |
|
Technické údaje
|
Family construction form:
|
Druh krytí (EN IEC 60529):
|
Elektrické údaje | Napájení |
Provozní napětí AC max.:
|
Provozní napětí DC max. :
|
Provozní proud na kontakt max.:
|
Technické údaje | Instalace |
Připojovací průřez min.:
|
Připojovací průřez max.:
|
Průměr jednotlivého drátu min.:
|
Instalace | Připojení |
Průměr izolace žíly min.:
|
Wire insulation diameter max.:
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
Svorkový rozsah min.:
|
Svorkový rozsah max.:
|
Výška:
|
Šířka:
|
Hloubka:
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
ECLASS-6.1:
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
IP67
|
IP67
|
|
|
32 V
|
32 V
|
32 V
|
32 V
|
4 A
|
4 A
|
|
|
0,25 mm²
|
0,25 mm²
|
0,5 mm²
|
0,5 mm²
|
0,1 mm
|
0,1 mm
|
|
|
1,2 mm
|
1,2 mm
|
1,6 mm
|
1,6 mm
|
0,6 Nm
|
0,6 Nm
|
|
|
připojeno, šroubované
|
šroubované, montovaný
|
-
|
0,8 kV
|
-
|
III
|
|
|
Nickeled
|
-
|
Zinkový tlakový odlitek
|
-
|
|
|
připojeno, šroubované, Ochrana proti vibracím
|
připojeno, šroubované, Ochrana proti vibracím
|
4 mm
|
4 mm
|
5,1 mm
|
5,1 mm
|
-
|
55 mm
|
-
|
15 mm
|
-
|
15 mm
|
|
|
-25 °C
|
-25 °C
|
85 °C
|
85 °C
|
|
|
Protect the connectors by suitable measures from mechanical loads, e.g. by the usage of cable ties.
|
Protect the connectors by suitable measures from mechanical loads, e.g. by the usage of cable ties.
|
Attention: Observe the permissible bending radii when laying cables, as the IP protection class can be endangered by excessive bending forces.
|
Attention: Observe the permissible bending radii when laying cables, as the IP protection class can be endangered by excessive bending forces.
|
|
|
27279221
|
27279221
|
27260702
|
27260702
|
27440102
|
27440102
|
27440102
|
27440102
|
27440116
|
27440116
|
27440102
|
27440102
|
27440102
|
27440102
|
27440116
|
27440116
|
EC002635
|
EC002635
|
|
|
1
|
1
|
85366990
|
85366990
|
4048879374361
|
4048879201841
|
|