Produkt |
|
Technické údaje
|
Elektrické údaje | Napájení |
Provozní napětí DC:
|
Provozní napětí DC min.:
|
Provozní napětí DC max. :
|
Výsledný proud max.:
|
Ochrana přístroje | Elektricky |
Druh krytí (EN IEC 60529):
|
Ochrana přístroje | Mechanicky |
Rázuvzdornost (EN IEC 60068-2-27):
|
Mechanické údaje | Montážní údaje |
Výška:
|
Šířka:
|
Hloubka:
|
Vlastnosti prostředí | Klimaticky |
Provozní teplota min.:
|
Provozní teplota max.:
|
Skladovací teplota min.:
|
Skladovací teplota max.:
|
Relativní vlhkost vzduchu max. (za provozu):
|
Výrobkový standard:
|
Údaje o připojení
|
Connection types |
Druh připojení 1:
|
Druh připojení 2:
|
Druh připojení 3:
|
Klasifikace |
ECLASS-6.0:
|
ECLASS-6.1:
|
ECLASS-7.0:
|
ECLASS-8.0:
|
ECLASS-9.0:
|
ECLASS-10.1:
|
ECLASS-11.1:
|
ECLASS-12.0:
|
OBCHODNÍ ÚDAJE |
Balicí množství:
|
Číslo celního sazebníku:
|
GTIN:
|
Osvědčení
|
Certificates |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
24 V
|
24 V
|
18 V
|
18 V
|
30 V
|
30 V
|
16 A
|
-
|
|
|
IP65, IP67
|
IP65, IP67
|
|
|
50 g, 11 ms
|
50 g, 11 ms
|
|
|
34,8 mm
|
34,8 mm
|
30 mm
|
30 mm
|
151 mm
|
151 mm
|
|
|
-25 °C
|
-25 °C
|
45 °C
|
45 °C
|
-25 °C
|
-25 °C
|
70 °C
|
70 °C
|
95 % žádné orosování
|
95 % žádné orosování
|
EN 61000-6-2 | EN 61000-6-3
|
EN 61000-6-2 | EN 61000-6-3
|
|
|
|
|
Power In
|
Power In
|
Power Out
|
-
|
X1-X4
|
X1-X4
|
|
|
27371802
|
27371802
|
27371802
|
27371802
|
27371802
|
27371802
|
27371802
|
27371802
|
27371802
|
27371802
|
27371802
|
27371802
|
27371802
|
27371802
|
27371802
|
27371802
|
|
|
1
|
1
|
85363010
|
85363010
|
4065909074817
|
4065909074602
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|