Vaše tabulka smí obsahovat hlavičku. Jako oddělovač se akceptuje středník, čárka a pomlčka. Dbejte při importu, prosím, na správná nastavení.
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
PVC, zluty, delka 0,5m
 
PUR, stineny, sedy, UL/CSA 5. pin sedy, delka 3,0m
 
5pin, delka 1m (bez matky)
 
PVC 3x0.25 bk UL/CSA 5.5m
 
PUR 5x2.5 gy UL/CSA+drag chain 1.5m
 
TPE 8x22AWG gy UL/CSA, ITC/PLTC 7,5m
 
PUR, cerny, UL/CSA, LED+ZD-110V, delka 1,0m
 
PUR, cerny, UL/CSA, delka 15,0m
 
PUR, cerny, UL/CSA, delka 15,0m
 
roztec: 100mm / PVC, LED+ZD-24V, sedy, delka 3,0m
 
plocha
 
PVC, cerny, delka 8,0m
 
PUR 8x0.14 shielded bk 5m
 
TPE TC-ER+FT4, 4X16AWG, yellow, 1.5 m
 
 
 
* bez DPH, bez nákladů na dopravu