Vaše tabulka smí obsahovat hlavičku. Jako oddělovač se akceptuje středník, čárka a pomlčka. Dbejte při importu, prosím, na správná nastavení.
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
PUR 4x0.34 shielded gy UL/CSA 60m
 
PUR, cerny, UL/CSA, delka 1,0m
 
PUR, stineny, zeleny, UL/CSA, delka 50,0m
 
TPE-S, modry, UL, delka 5,0m
 
PUR 1x4xAWG26 shielded gn UL/CSA+drag ch. 10m
 
PUR, sedy, LED+ZD-24V, delka 0,6m
 
PUR, cerny, UL/CSA, delka 10,0m
 
PUR 8x0.25 shielded gy UL/ 2.5
 
PUR, zluty, UL/CSA, delka 4,0m
 
PUR/PVC, sedy, delka 15,0m
 
 
PUR 4x0.34 bk UL/CSA+drag chain 3,7m
 
PUR, sedy, PNP, pin 2+4, UL/CSA, delka 1,5m
 
Push-in, 800/500 V, 16 A
 
PVC, sedy, delka 0,6m
 
LED+VDR-230V, 3pin, PG9, sroubove svorky
Produkt nelze objednat
 
PUR, sedy, stineny, UL/CSA, delka 5,0m
 
PUR, zluty, UL/CSA, delka 15,0m
 
FRNC/LS0H, stineny, zeleny, delka 0,8m
 
PUR, sedy, delka 1,2m
 
PVC 4x0.34 bk UL/CSA 3.5m
 
PVC, zluty, delka 2,0m
 
 
* bez DPH, bez nákladů na dopravu